Riduttori a vite senza fine UNICASE
Silenziosi e potenti
Grandezza: | 6 |
---|
NOVITÀ: Abbiamo sottoposto il nostro riduttore a vite senza fine con precoppia SK 02040 a un approfondito intervento di redesign. Il nuovo SK 02040.1 in alluminio ad alta resistenza sostituisce il precedente prodotto. La carcassa in alluminio pressofuso garantisce la massima resistenza e rigidità con un peso ridotto. Il modello SK 02040.1 copre un range di potenza da 0,12 a 1,10 kW e offre un’erogazione di coppia fino a 100 Nm. L'ampia gamma di rapporti (da 5,37:1 a 330:1) consente un adattamento ottimale alle esigenze specifiche del cliente. Il motore può essere applicato direttamente senza giunto o per mezzo di un adattatore (IEC o NEMA).
- Riduttore ad albero pieno e cavo
- Montaggio pendolare, con flangia e con piedi
- Riduttore ortogonale
- Avviamento progressivo e silenzioso
- Elevata sovraccaricabilità
- Design robusto per una lunga durata e facilità di manutenzione
- Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
- Resistente carcassa grigia in ghisa
- Esecuzioni per applicazioni specifiche