Variatori di velocità
Proprio la velocità giusta
In alcune applicazioni gli azionamenti devono essere flessibili. Con i nostri variatori di velocità questo non è un problema: essi garantiscono sempre la velocità al momento necessaria.
Variatori di velocità NORD: e la velocità è sempre quella corretta
NORD DRIVESYSTEMS offre ai propri clienti sempre il riduttore giusto. Se la vostra applicazione richiede un riduttore con velocità variabile, vi forniremo riduttori a ingranaggi cilindrici, ad assi ortogonali, ad assi paralleli e a vite senza fine con variatore di velocità.
NORD produce variatori di velocità a cinghia trapezoidale per molte applicazioni, ad esempio per l'impiego in sistemi di trasporto, pompe o agitatori.
Velocità adatta alla situazione
Con i variatori di velocità a cinghia trapezoidale di NORD avrete sempre esattamente la velocità di cui avete bisogno.
I vantaggi:
- Flessibilità
L'applicazione determina la velocità e non il contrario. - Qualità
Utilizziamo esclusivamente materiali testati di alta qualità che soddisfano i nostri standard elevati. - Efficienza dei costi
I nostri variatori di velocità meccanici generano costi di manutenzione quasi nulli. - Durata
I componenti dei nostri variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono resistenti alla corrosione offrendo di conseguenza una lunga durata di servizio.
Variatori di velocità a cinghia trapezoidale: robusti e potenti
I nostri variatori di velocità con cinghia trapezoidale trasmettono potenze motore nominali fino a 90 kW e offrono un rapporto di trasmissione pari a 6:1. I variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono disponibili in dodici taglie con costanti di coppia di cinghia da 2,28 a 158,8 Nm.
Dal momento che le pulegge delle cinghie trapezoidali sono realizzate in materiali resistenti alla corrosione, la manutenzione è minima. Ciò ha un effetto positivo anche sul bilancio dei costi operativi.
I variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono adatti per tutti i nostri motoriduttori. Desiderate maggiori informazioni sulla nostra offerta di motoriduttori?
Novità NORD: Variatori di velocità elettronici
Oltre ai variatori di velocità a cinghia trapezoidale, NORD ora offre anche variatori di velocità elettronici, costituiti da un convertitore di frequenza della serie SK200E e SK180E, un motore asincrono con classe di efficienza IE2 o IE3 e un riduttore NORD.
I nostri variatori di velocità elettronici vengono forniti pronti per l'installazione con tutte le opzioni desiderate. L'azionamento è già parametrizzato in base al tipo di motore. Sono necessari solo piccoli aggiustamenti, come ad esempio i tempi di rampa, la frequenza minima/massima o le limitazioni relative al senso di rotazione.
Su richiesta produciamo anche azionamenti completamente parametrizzati. A tale scopo, al termine delle prove standard, carichiamo nel convertitore di frequenza il set di dati fornito dal cliente.