NOVITÀ

Riduttori Industriali Ortogonali MAXXDRIVE® XJ

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 1,250 HP
  • Momento: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Carcassa con interasse maggiorato
  • Disposizione a "J" degli alberi
  • 3 stadi
  • Ideali per azionamenti per traslazione
  • Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso
Grandezza: 8
Posizione di montaggio: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapporto: 12.5:1 - 112:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE® XJ nella versione ad assi ortogonali sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie ai vari tipi di guarnizioni disponibili, i riduttori industriali si adattano a molteplici condizioni ambientali. Le opzioni di raffreddamento e riscaldamento permettono una gestione flessibile della temperatura, che a sua volta consente l’impiego dei riduttori anche in condizioni ambientali estremamente variabili e prolunga la durata dei lubrificanti. Le generose dimensioni dei cuscinetti volventi e degli interassi aumentano il carico sopportabile e la durata dei componenti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Esecuzione dell'azionamento: adattatore per motore IEC/NEMA o albero di entrata libero
  • Montaggio con piedi o pendolare (con braccio di reazione)
  • Alberi di uscita in numerose versioni: albero pieno, albero cavo (linguetta/unità di bloccaggio), DIN5480
  • Montaggio del freno mediante flangia di entrata o mensola di fissaggio
  • Giunto di uscita (a rulli) disponibile

  • Carcassa ottimizzata per carichi esterni
  • Interasse maggiorato
  • Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
  • Disposizione a "J" degli alberi
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Possibilità di sincronizzazione mediante trasmissione a cinghia
  • Alta precisione