NOVITÀ

Riduttori Industriali Paralleli MAXXDRIVE® XD

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 1,250 HP
  • Momento: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Carcassa con interasse maggiorato
  • 3 e 4 stadi
  • Ideali per dispositivi di sollevamento
  • Carcassa ottimizzata per i carichi radiali verso il basso
  • Coperchio di ispezione
Grandezza: 8
Posizione di montaggio: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapporto: 22.4:1 - 400:1

Il riduttore industriale parallelo

MAXXDRIVE® XD è disponibile in versione a tre e a quattro stadi. La carcassa monoblocco è realizzata secondo il collaudato principio UNICASE ed è ottimizzata per sopportare carichi esterni. Per via della disposizione allungata degli stadi del riduttore, la carcassa presenta un ampio interasse, che rende possibile la configurazione a U dell'azionamento. Questa configurazione è utile in particolare per i dispositivi di sollevamento, perché permette di installare agevolmente il tamburo porta fune e il motore sullo stesso lato del riduttore. Le carcasse dispongono inoltre di un coperchio di ispezione di serie.


Molte opzioni provengono dal collaudato sistema modulare della serie di riduttori industriali e permettono quindi tempi di consegna equivalenti a quelli dei riduttori industriali MAXXDRIVE® standard. Garantiamo tempi rapidi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Esecuzione dell'azionamento: adattatore per motore IEC/NEMA o albero di entrata libero
  • Montaggio con piedi o pendolare (con braccio di reazione)
  • Alberi di uscita in numerose versioni: albero pieno, albero cavo (linguetta/unità di bloccaggio), DIN5480
  • Secondo albero di uscita disponibile in opzione
  • Montaggio del freno mediante flangia di entrata o mensola di fissaggio
  • Giunto di uscita (a rulli) disponibile

  • Carcassa ottimizzata per carichi esterni
  • Interasse maggiorato
  • Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
  • Coperchio di ispezione
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Stesse misure d'ingombro (per 3 e 4 stadi)
  • Alta precisione

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali


G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru


A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015


C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione