Riduttori paralleli MAXXDRIVE® XC

Riduttori industriali

  • Potenza: 2.0 - 8,075 HP
  • Momento: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla tua applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento
Grandezza: 11
Posizione di montaggio: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapporto: 5.6:1 - 30,000:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE® XC nella versione ad assi paralleli sono prodotti in tutte le grandezze secondo il collaudato principio UNICASE. Grazie a questo design, gli azionamenti di miscelatori possono essere spesso realizzati senza cuscinetti aggiuntivi. Le grandi dimensioni dei cuscinetti e degli interassi aumentano la capacità dicarico e la durata dei componenti. Efficienti sistemi di raffreddamento riducono le temperature e prolungano la durata dei lubrificanti. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Diversi tipi di cuscinetti per gli alberi di uscita, per un adattamento ottimale all’applicazione
  • Numerose opzioni per la flangia lato uscita
  • Diverse possibilità di montaggio del motore
  • Opzioni di raffreddamento efficaci
  • Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.

  • La tenuta perfetta delle guarnizioni protegge dalle perdite di lubrificante
  • Il funzionamento silenzioso minimizza l’inquinamento acustico
  • Elevata capacità di coppia
  • La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Struttura simmetrica
  • Idoneo al montaggio speculare e in posizione inclinata
  • Integrazione ottimale nell’applicazione del cliente grazie alle 6 posizioni di montaggio
  • Dimensioni della carcassa e misure di montaggio unificate per tutti i rapporti (2 e 3 stadi)
  • Adeguamento degli alberi di entrata e di uscita alle dimensioni richieste dal cliente
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Alta precisione

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali


G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali


G1050 - MAXXDRIVE Riduttori Industriali
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru


A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0010 - Drives for Bucket Elevators


AS0010 - Drives for Bucket Elevators
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application


AS0013 - Intralogistics - Pouch Sorter Application
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors


AS0304 - Drive Solutions for Belt Conveyors
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0005 - Caso di studio Ekato


CS0005 - Caso di studio Ekato
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0018 - Caso di studio SMS MEER


CS0018 - Caso di studio SMS MEER
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.


CS0032 - Download the Case Study on Garaventa featuring NORD MAXXDRIVE drives.
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039-Lachenmeier_US_3321 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051-DHL_US_0423 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA


CS0052 - NORD Customer Solution Case Study: LEWA
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers


DS1055 - MAXXDRIVE® Industrial Gear Units / SAFOMI-IEC for mixers
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F1300 - Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore


F1300 - Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Technical Handbook - Sistemi di azionamento completi da un‘unica fonte


Technical Handbook - Sistemi di azionamento completi da un‘unica fonte
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015


C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione