Notizie –
Soluzioni di azionamento personalizzate per magazzini automatici
Gli operatori di magazzino pongono requisiti elevati agli azionamenti dei loro sistemi di trasporto. Vogliono dimensioni compatte, alta disponibilità ed efficienza energetica. NORD offre soluzioni configurate su misura per questo settore industriale.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40325.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40325.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40325.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40325.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40325.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40325.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40325.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-06-16
L’impiego delle soluzioni NORD permette di ridurre il consumo di energia dei sistemi di trasporto. La soluzione è costituita dall’ultima generazione del motore sincrono a magneti permanenti e ad alta efficienza IE5+, abbinata ad un inverter NORDAC ON. L’inverter è stato ottimizzato per le applicazioni del settore stoccaggio: dispone di interfacce Ethernet e di un controllore logico programmabile che lo rendono del tutto IIoT ready. Le soluzioni NORD possono essere monitorate con il Condition Monitoring e garantiscono pertanto un’alta affidabilità.
L’ampio range di frequenza coperto dai motori sincroni IE5+ e la possibilità di commutare mediante parametri i linguaggi Ethernet consentono di ridurre al minimo indispensabile il numero di versioni degli azionamenti. I motori IE5+ di NORD si caratterizzano per l’elevata capacità di sovraccarico e possono quindi essere configurati in modo ottimale per qualunque fascia di carico delle applicazioni di stoccaggio. Gli azionamenti possono essere abbinati a tutti i riduttori della gamma di NORD. Grazie al principio plug&play, si installano o sostituiscono rapidamente.
In aggiunta alle soluzioni basate su IE5+, NORD fornisce anche un altro sistema di azionamento per le applicazioni del settore stoccaggio: un motore a 87 Hz con intervallo di velocità ampliato, il cui avvolgimento a 350 V è stato ottimizzato per il funzionamento con inverter. Si tratta di un azionamento molto compatto, che si presta in particolare all’impiego con trasportatori di pallet, convogliatori aerei (smistatori a tasca), trasportatori di contenitori e trasportatori a catena.