Notizie –
Confezionamento di latte in polvere con i motori lisci NORD DRIVESYSTEMS
Swiss Can Machinery si è affermata come produttore leader di sistemi di imballaggio completamente automatizzati per polveri e prodotti secchi. Per soddisfare i severi requisiti igienici dell'industria alimentare, l'azienda svizzera utilizza la tecnologia di azionamento ottimizzata washdown di NORD DRIVESYSTEMS.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-08-17
“Le nostre macchine devono essere affidabili e flessibili. Per questo ci affidiamo alla tecnologia di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS“, dichiara Michael Grabher, che insieme al fratello guida l’azienda. “Con il suo sistema modulare e l'ampio portafoglio di motori lisci, NORD ci ha convinto fin dall'inizio. I principali vantaggi sono l'ampio assortimento, la scalabilità e la flessibilità dei prodotti”, afferma Marc Grabher, direttore tecnico e anch'egli titolare di Swiss Can Machinery. “Con NORD abbiamo avuto la possibilità di combinare motori, riduttori ed elettronica in modo da ottenere una soluzione uniforme e igienica”. Gli azionamenti NORD sono utilizzati alla Swiss Can Machinery in due aree: per il trasporto delle lattine e per l'alimentazione e la miscelazione del prodotto nella riempitrice.
Superfici lisce per una facile pulizia
Nel settore alimentare vigono norme di igiene e di pulizia molto severe. Altrettanto severi sono i requisiti che la tecnologia di azionamento è chiamata a soddisfare. Il design igienico di macchine e impianti è un imperativo assoluto anche per l’azienda svizzera Swiss Can Machinery. Sui nastri trasportatori, i motoriduttori NORD IE4 a superficie liscia e dotati di inverter NORDAC BASE SK 180E assicurano una velocità ottimale e la movimentazione efficiente delle lattine. I motori a superficie liscia di NORD (0,75 kW) sono progettati specificamente per facilitare la pulizia. Sono dotati di una carcassa di alluminio fuso ottimizzato per il lavaggio e presentano superfici arrotondate e senza recessi. Liquidi detergenti e la schiuma possono così defluire facilmente. Questo protegge i motori e riduce i tempi di pulizia. Inoltre i motori lisci sono privi di ventole e non contribuiscono quindi alla diffusione di germi. Il grado di protezione IP66 li protegge in modo ottimale dalla penetrazione di polvere (a tenuta di polvere), dal contatto di corpi esterni e dai getti d’acqua ad alta pressione provenienti da tutte le direzioni. L’impiego di motori trifase a basso consumo in classe di efficienza IE4 permette inoltre di ottenere un rendimento elevato con costi di esercizio contenuti.