Notizie –
DuoDrive: il sistema di azionamento confezionato su misura per l’intralogistica
Ad alta efficienza e molto compatti: è così che devono essere i sistemi di azionamento per l’intralogistica. Il nuovo motoriduttore DuoDrive di NORD è stato sviluppato in modo specifico per soddisfare questi requisiti. DuoDrive necessita di poco spazio e vanta il più alto livello di rendimento tra i motoriduttori di questa potenza.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Bargteheide, 2021-05-26
Con DuoDrive, NORD DRIVESYSTEMS offre la soluzione di azionamento ideale per i sistemi di trasporto dell’industria alimentare e del settore intralogistico. Il motoriduttore, per il quale è stata depositata domanda di brevetto, è costituito da un motore sincrono a magneti permanenti ad alta efficienza IE5+ e da un riduttore coassiale monostadio. Poiché i due componenti sono completamente integrati nella stessa carcassa, DuoDrive è decisamente più compatto dei prodotti della concorrenza. Permette quindi di realizzare corridoi più stretti nelle applicazioni di trasporto.
DuoDrive raggiunge un’efficienza del 92 percento, che è attualmente il migliore rendimento di sistema in questa classe di potenza. Il merito di queste eccellenti prestazioni è del motore IE5+, poichè essendo un motore sincrono a magneti permanenti può coprire in alta efficienza un ampio intervallo di velocità anche sotto carico parziale, che è la condizione utilizzata dalla maggior parte delle applicazioni intralogistiche.
Per via della minore potenza dissipata, DuoDrive non necessita di una ventola di raffreddamento e ha di conseguenza un livello di emissioni acustiche molto basso [max 65 dB(A)]. Il funzionamento silenzioso è un notevole vantaggio per le applicazioni intralogistiche, ad es. presso i check-in aeroportuali o nei reparti di consegna merci del commercio B2C.
L’elevata densità di potenza e le dimensioni compatte non sono però gli unici punti di forza di DuoDrive. Grazie alla coppia costante su un ampio intervallo di velocità, il motoriduttore permette anche di ridurre il numero di varianti e di abbattere il costo totale di proprietà (TCO). DuoDrive viene configurato su misura per ogni applicazione e dimensionato per lo spettro di carico specifico di ogni impianto.