Notizie –
Soluzioni di automazione decentralizzate per ottimizzare i processi di packaging.
L'importanza dei due fattori cruciali, ovvero l'affidabilità e l'efficienza dei costi, si manifesta chiaramente nei volumi di produzione elevati delle linee di packaging nel settore F&B. Grazie alla sua competenza approfondita in questo settore industriale, NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni di azionamento innovative e mirate a soddisfare appieno tali requisiti.
Bargteheide, 2024-06-05
Grazie alla scelta ottimale nel packaging di fine linea è possibile ottenere un risparmio fino al 50%. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni di azionamento che consentono di risparmiare. Nel settore alimentare e delle bevande, l'utilizzo di servomotori a controllo centralizzato è comune, ma NORD DRIVESYSTEMS propone un'alternativa più efficiente: soluzioni di azionamento con motori asincroni a controllo decentralizzato.
I benefici vanno ben oltre la semplice riduzione dei costi:
- I motori asincroni a controllo decentralizzato caratterizzati da una maggiore inerzia, come il motore IE3 ad alta efficienza energetica di NORD, permettono di realizzare lunghe corse di traslazione per la movimentazione sicura e precisa di pallet e contenitori pesanti, con un basso livello di vibrazioni.
- Gli inverter decentralizzati, tra cui il modello NORDAC ON SK300P, rendono superflui i quadri elettrici di grosse dimensioni e cablaggi di lunga metratura, garantendo una soluzione di azionamento compatta, di facile manutenzione e subito disponibile grazie alle connessioni plug & play.
- Rispetto ai sistemi di azionamento centralizzati, le soluzioni decentralizzate lasciano maggiore libertà nella progettazione del design d'impianto. Si riduce così significativamente la quantità di cavi e la complessità del tradizionale cablaggio in quadro elettrico.
- I connettori a innesto semplificano la sostituzione a scopo di manutenzione, perché non è necessaria la presenza di un elettricista che intervenga sul quadro elettrico.
Per consentire agli utenti di sfruttare appieno tutti i vantaggi offerti, le soluzioni di azionamento NORD sono progettate in modo modulare. Combina motori ad alta efficienza energetica, riduttori sovraccaricabili e inverter decentralizzati per soddisfare le necessità specifiche delle diverse applicazioni nel settore del packaging. Che si tratti del controllo preciso dei movimenti dei pallettizzatori, componenti robusti per le avvolgitori o l'ottimizzazione del fissaggio del carico per la reggiatura, NORD DRIVESYSTEMS offre tutti i componenti necessari per le esigenze di fine linea nel packaging.