Notizie –
Sistemi di azionamento potenti per processi di miscelazione e agitazione
Per i miscelatori e gli agitatori, NORD DRIVESYSTEMS offre i riduttori industriali personalizzati MAXXDRIVE®, che riescono a gestire facilmente anche grandi quantità di materiale grazie alla loro elevata densità di potenza, affidabilità e durata.
Bargteheide, 2021-08-17
I processi di miscelazione e agitazione sono caratterizzati per loro natura da elevati carichi radiali e assiali, che sono proprio uno dei punti di forza dei riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD. Grazie al design robusto e all’alta qualità dei componenti, questi grandi riduttori (con coppie in uscita da 15 a 282 kNm) offrono la massima capacità di carico e sicurezza in esercizio, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme. Il design compatto, ottimizzato FEM assicura la massima resistenza e rigidità. Tutte le sedi dei cuscinetti sono integrate nella carcassa monoblocco, per cui i riduttori sono privi di superfici di tenuta sottoposte a momenti torcenti e carichi radiali. I grandi cuscinetti volventi a basso attrito garantiscono inoltre una resistenza ai carichi radiali e assiali estremamente elevata.
NORD offre anche un’ampia gamma di varianti opzionali, specifiche per i processi di miscelazione e agitazione. Tra queste figurano una versione per agitatori (cuscinetto VL2) con cuscinetti più distanziati e supporto rinforzato per l’albero di uscita e una versione Drywell (cuscinetto VL3) con vaschetta di raccolta dell’olio supplementare e indicatore di perdite/sensore dell’olio. L’opzione “True Drywell” (cuscinetto VL4 oppure VL6 senza flangia di uscita) offre il massimo livello di sicurezza contro le perdite grazie al minore livello dell’olio e al tubo di protezione fisso. Tutte le guarnizioni a contatto si trovano sopra il livello dell’olio, impedendo a priori qualunque perdita.
L’adattatore SAFOMI IEC (Sealless Adapter For Mixers) fa aumentare ulteriormente la sicurezza operativa degli azionamenti per agitatori, in quanto riunisce in un unico componente le funzioni di un adattatore IEC standard e quelle di un serbatoio di espansione dell’olio. In questo modo gli utenti non devono perdere tempo nell’installazione di serbatoi e tubi flessibili dell’olio e possono fare a meno anche di componenti soggetti ad usura come gli anelli di tenuta per alberi.
Qui trovi maggiori informazioni: MAXXDRIVE Safomi