Notizie –
Una soluzione potente per il trasporto di materiale sfuso
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XT di NORD sono la soluzione perfetta per azionare i nastri trasportatori adibiti alla movimentazione di materiale sfuso. I riduttori non sono solo estremamente robusti e potenti, ma presentano anche un’elevata resistenza ai carichi termici.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/34620.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/34620.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/34620.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/34620.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/34620.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/34620.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/34620.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-12
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XT non necessitano di un sistema di raffreddamento esterno supplementare, perché dispongono di una ventola assiale ad alta potenza e di alette di raffreddamento sulla carcassa che ottimizzano il flusso dell’aria. Il lubrificante presenta una temperatura di esercizio ottimale, che minimizza la manutenzione e aumenta la capacità di carico e la durata utile dei componenti del riduttore.
I riduttori industriali sono stati sviluppati in modo specifico per l’impiego in condizioni ambientali estremamente difficili. Il range di potenza e la gamma di rapporti dei riduttori sono dimensionati per coprire perfettamente le esigenze dei sistemi di movimentazione di materiali sfusi, che richiedono bassi rapporti di velocità ed elevata erogazione di potenza.
I riduttori industriali MAXXDRIVE® XT sono disponibili in sette grandezze con coppie di uscita tra i 15 e i 75 kNm e potenza fino a 2.100 kW. Sono costituiti da un riduttore ortogonale a due stadi ottimizzato per il tipo di applicazione, che può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche grazie alle diverse opzioni di montaggio modulari. A richiesta, NORD fornisce i riduttori industriali come soluzione completa di motoriduttore heavy-duty, inverter, giunto e sistema frenante.