Notizie –
Il motoriduttore DuoDrive è brevettato
Ridurre al minimo le interfacce per aumentare al massimo l'efficienza del sistema: con questa filosofia NORD DRIVESYSTEMS ha lanciato un anno fa un motoriduttore rivoluzionario dall'igienico design wash-down, che nella stessa carcassa alloggia il motore sincrono a magneti permanenti ad alta efficienza IE5+ insieme con un riduttore coassiale monostadio.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/duodrive_patented_contentimagelarge770x0-11.jpg)
Bargteheide, 2022-03-01
Questo design compatto assolutamente nuovo, basato sulla completa integrazione di motore e riduttore in un'unica carcassa comune, rappresenta un balzo evolutivo straordinario per la tecnologia dei motoriduttori e ha recentemente ottenuto il brevetto. La durata e affidabilità nel lungo termine di questa soluzione innovativa sotto il profilo del design e dei materiali impiegati è stata dimostrata con successo nei mesi di prove che hanno accompagnato l'attività di sviluppo di DuoDrive, che può dunque essere considerata un contributo pionieristico nel settore dei motoriduttori. Per poter sfruttare in modo ottimale lo spazio di installazione, si è puntato su un forte incremento dell'integrazione. La stessa carcassa che ospita il motoriduttore IE5+, su cui si basa la nuova soluzione, alloggia e protegge anche l'encoder, la retroazione da encoder e il freno. Oltre all'elevata efficienza del sistema, il nuovo motoriduttore DuoDrive presenta anche altre caratteristiche importanti, tra cui il design compatto a superficie liscia senza ventola e il funzionamento silenzioso grazie al bassissimo livello di emissioni acustiche. L’eliminazione di numerosi componenti soggetti ad usura si traduce inoltre in un minore fabbisogno di manutenzione.