Notizie –
NORD ottiene il certificato di sostenibilità
NORD è stata premiata nel 2022 dall'agenzia di rating EcoVadis con il certificato di sostenibilità di livello argento. Nella classifica generale, l'azienda esperta in azionamenti si colloca nel primo 6% dei costruttori del settore valutati da EcoVadis.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_ecovadis_nachhaltigkeit_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-01-11
«Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il certificato», spiega Jörg Niermann, Head of Marketing. «Questo risultato mostra chiaramente che la nostra strategia di sostenibilità funziona.» L'azienda ha ottenuto 65 punti su 100, conquistando l'89° rango percentile, una posizione nettamente superiore alla media delle aziende del settore. Il produttore di tecnologia di azionamento si colloca così nella fascia del primo 1% delle aziende valutate nella categoria ambientale e nel primo 11% nella categoria dell'approvvigionamento sostenibile.
Redditività e sostenibilità in armonia
NORD si è posta l'obiettivo di realizzare il punto di equilibrio tra redditività e sostenibilità, a livello globale e locale. Oltre a puntare su innovazioni ed efficienza energetica, con le proprie misure CSR l'azienda si assume anche una responsabilità sociale nei confronti dei dipendenti operativi in tutto il mondo, dei clienti, dei fornitori e di altri partner. «La nostra politica aziendale è alla base delle nostre attività», afferma Niermann. «Operiamo con integrità e responsabilità nei confronti dell'ambiente.» La strategia di sostenibilità dell'azienda non include soltanto un comportamento attento alle risorse e rispettoso della natura, ma anche lo sviluppo e la costruzione di sistemi e soluzioni di azionamento ad alta efficienza energetica per le attività industriali rilevanti per l'ambiente, come gli impianti eolici e di trattamento delle acque reflue, gli impianti di riciclaggio e biogas o i sistemi di trasporto di grandi dimensioni, nei quali l'uso dei prodotti NORD contribuisce a ridurre significativamente il consumo di energia.