Notizie –
Ottimizzazione dei costi nel settore dell'intralogistica
Gli azionamenti LogiDrive consentono un incremento dell’efficienza fino al 50% negli impianti per intralogistica. I sistemi modulari NORD sono composti da motori sincroni IE4 e IE5+, inverter decentralizzati e riduttori ad alta efficienza.
Bargteheide, 2020-12-16
Le soluzioni LogiDrive combinano l'elevata efficienza degli azionamenti alla riduzione delle varianti, risultando un compromesso ottimale tra l'investimento iniziale e i costi operativi e di manutenzione. Riportiamo l'esempio di un impianto di distribuzione pacchi realizzato installando motori di taglia 4 kW, a fronte di una potenza effettiva media di 1,1 kW con picchi sporadici di 1,9 kW. I motori, specialmente gli asincroni, con fattore di carico al 28% operano lontano dai punti di massima efficienza con consumi energetici non ottimizzati. L'impiego di azionamenti LogiDrive, con motori di taglia 2,2 kW e un fattore di carico del 50% offre soluzioni compatte e con un minor numero di varianti. Standardizzazione, elevata efficienza e capacità di sovraccarico dei motori sincroni IE4 e IE5+ sono gli elementi che permettono agli azionamenti LogiDrive di mimizzare consumi energetici e costi di manutenzione riducendo il total cost of ownership (TCO).