Notizie –
Incrementare l'efficienza con i motori IE5+
Post&Parcel, Airport o Warehouse: i motori sincroni IE5+ di NORD contribuiscono sempre ad aumentare in misura significativa l'efficienza degli impianti. Inoltre permettono di ridurre il numero di varianti utilizzate complessivamente per il sistema, garantendo così un rapido ROI (Return on Investment) e l'abbattimento del TCO (Total Cost of Ownership).
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
In combinazione con un inverter, i motori IE5+ di NORD erogano una coppia costante su un ampio intervallo di velocità e offrono un'elevata sovraccaricabilità. In questo modo è possibile ridurre nettamente il numero di varianti necessarie per gli azionamenti del sistema, con il conseguente snellimento dei processi di produzione, logistica, stoccaggio e assistenza, la minimizzazione dei costi di gestione e la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO).
L'efficienza dei motori IE5+ arriva fino al 95%. I motori sincroni a magneti permanenti assicurano prestazioni di consumo energetico ottimali anche ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale.
Versioni e grandezze:
- versione ventilata con sovraccaricabilità e robustezza particolarmente elevate per applicazioni intralogistiche
- grandezza 71 per range di potenza da 0,35 a 2,2 kW
- grandezza 90 per range di potenza da 1,1 a 4 kW
I motori IE5+ sono compatibili con il sistema modulare NORD e possono essere abbinati a tutti i nostri riduttori, grazie alla flessibilità di fissaggio mediante attacco diretto, NEMA o IEC. I motori possono inoltre essere equipaggiati con un encoder integrato o un freno meccanico, entrambi opzionali.
Scopri di più sui vantaggi dei motori sincroni IE5+ di NORD!