Notizie –

I motoriduttori NORD ottimizzano la tecnologia di trasporto nell’attività estrattiva

SMIL, società specializzata in costruzioni metalliche, con sede a Montpellier, produce soluzioni per sistemi di trasporto, affidandosi agli azionamenti provenienti dalla Germania settentrionale. In una cava a Gardanne, nel sud della Francia, i motoriduttori di NORD DRIVESYSTEMS assicurano operazioni di trasporto sicure ed efficienti.

Bargteheide, 2019-03-29

I nastri trasportatori della cava Durance Granulats sono stati equipaggiati con motoriduttori a coppia conica della serie SK 90 di NORD. Da allora è stato possibile sfruttare tre diverse fonti di materiale anziché una, e la capacità dell'impianto è stata aumentata del 25%.

I motoriduttori a coppia conica di NORD sono sigillati secondo lo standard IP55 e dispongono di un sistema di sicurezza meccanico. Tale sistema impedisce un arretramento accidentale della cinghia sotto il peso del carico quando il nastro trasportatore è fermo. NORD ha fornito un totale di 26 motoriduttori con potenza da 2,2 kW a 22 kW.

Gli alloggiamenti monoblocco degli ingranaggi UNICASE forniscono la massima resistenza torsionale e ottime capacità di carico radiale e assiale. Poiché tutte le superfici dei cuscinetti sono lavorate in una sola operazione, questi ingranaggi raggiungono una durata particolarmente lunga.