Notizie –

NORD: in Francia da 45 anni

NORD è uno dei leader mondiali nel campo della tecnologia di azionamento – per soluzioni meccaniche ed elettroniche. Fondata nel 1965, NORD ha rapidamente consolidato la sua posizione di leader nel settore. Un momento chiave nella sua espansione internazionale si è verificato nel 1979, quando l'azienda ha inaugurato la sua prima filiale commerciale in Francia, strategicamente posizionata nel sud-est del paese.

Bargteheide, 2024-07-03

La NORD Réducteurs S.A.R.L., con il suo piccolo stabilimento di assemblaggio, si trova oggi a Villepinte, circa 18 km a nord-est di Parigi. Nel 1998 è stata costruita un'altra sede produttiva a Vieux Thann, nella regione Grand Est. Gli stabilimenti di assemblaggio e i centri di assistenza gestiti da referenti locali garantiscono la diretta vicinanza al cliente e una perfetta collaborazione in loco. Nel 2023 è stato aperto un altro ufficio vendite a Lione.

Attualmente le filiali NORD francesi producono circa 72.750 unità all'anno. L'area di produzione misura 1.829 m² e comprende 13 linee di assemblaggio per i modelli fino alla grandezza 8, un'officina di verniciatura e l'area di imballaggio e spedizione. I magazzini hanno una superficie di 2.500 m², mentre l'area riservata agli uffici copre 1.160 m².

“In aggiunta alle nostre sedi in Francia, abbiamo aperto un altro ufficio vendite in Marocco nel 2013”, racconta il Managing Director Frédéric Nectoux. “Con NORD Réducteurs, Bureau de Liaison Maroc, siamo in grado di coprire il fabbisogno di sistemi e componenti di azionamento della gamma NORD anche nell'area dell'Africa settentrionale e occidentale di lingua francese e di soddisfare i requisiti nazionali.”

Scopri di più sui partner e produttori NORD in tutto il mondo !