Notizie –
Nord utilizza vernici High-Solid rispettose dell’ambiente
Verniciature di qualità proteggono efficacemente le superfici degli azionamenti NORD e garantiscono un impatto estetico unico del prodotto e dell’azienda. Nord utilizza vernici High-Solid di nuova generazione riducendo così drasticamente l’emissione di solventi al di sotto dei valori limite previsti dalla legge. Tali verniciature hanno nuovi nomi, ma le caratteristiche tecniche restano invariate.
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS mette a disposizione una vasta selezione di vernici rispettose dell’ambiente per offrire una ottima protezione delle superfici in tutte le condizioni ambientali. Le vernici High-Solid contengono un elevato tasso di materiale solido che può raggiungere l’80% del volume. Grazie al contenuto di solventi ridotto a solo il 20% ca., l’ambiente è più tutelato rispetto all’utilizzo di altre vernici. Le vernici High-Solid da noi utilizzate rispetto alle vernici a base acqua uniscono i vantaggi della bassa emissione con la protezione superiore offerta delle vernici contenenti solventi. Oltre a tutto ciò, la quantità ridotta di solventi consente tempi di essiccazione estremamente brevi all'interno del ciclo produttivo, un vantaggio decisamente importante rispetto ai sistemi di verniciatura a base di acqua che in aggiunta esigono superfici pulite con solventi per essere sgrassate prima della verniciatura.
La scelta del tipo di verniciatura dipende dalle condizioni ambientali e dalle condizioni di servizio nel luogo di installazione degli azionamenti. Il nome delle classi di protezione delle vernici NORD cambierà in futuro, ma le caratteristiche e la qualità delle rispettive classi di rivestimento resteranno invariate. Le nuove classi C2 fino a C5 si attengono alla classificazione delle condizioni ambientali in base alle norme DIN EN ISO 12944-2. Il rivestimento Basic/Basic+ per azionamenti con installazione all'interno corrisponde alla classe C2 (ex F2). Inoltre aumentano lo spessore e il numero degli strati di vernice, a partire dal rivestimento NORD Severe Duty 2/2+, classe C2 (ex F3.0) per montaggio esterno protetto, fino al rivestimento NORD Severe Duty 5/5+, classe C5 (ex F3.3) per montaggio esterno protetto in atmosfera urbana e industriale con contaminazione elevata.