Packaging: azionamenti decentralizzati con inverter controllati per il packaging di fine linea
Nel packaging di fine linea dell'industria di confezionamento sono molto diffusi gli azionamenti con servomotori a comando centrale. Il loro utilizzo non è tuttavia sempre necessario nelle applicazioni ad alta inerzia o con lunghe corse di traslazione, come i sistemi di pallettizzazione, stabilizzazione o manipolazione. Le soluzioni di azionamento decentralizzate, ad esempio con motori asincroni controllati, rappresentano in questo caso un'alternativa economica ed efficiente. A seconda del tipo di impianto e di applicazione è possibile tagliare i costi anche del 50%.
Nell'industria del packaging si utilizzano soprattutto i classici servoazionamenti o, per essere più precisi, sistemi di azionamento che dispongono di servomotori sincroni a comando centrale. Nel packaging primario e secondario, l'uso di questa complessa e costosa tecnologia è del tutto giustificato, perché l'esigenza è quella di ottenere un posizionamento esatto a fronte di un elevato dinamismo. Nel packaging di fine linea, invece, ci sono molte applicazioni in cui non è obbligatorio ricorrere ai servoazionamenti sincroni. Per via delle masse elevate e della forte inerzia, questi processi sono infatti meno dinamici. Inoltre molte servofunzioni, come ad esempio la sincronizzazione di più assi, sono necessarie solo in casi rari. In molti casi si rivelano più efficienti e nettamente più economici i sistemi di azionamento asincroni controllati, in particolare se alimentati da inverter decentralizzati.
Taglio dei costi del 50% nel packaging di fine linea
I sistemi di azionamento asincroni si prestano a un ampio numero di applicazioni nel packaging di fine linea, tra cui la manipolazione, la pallettizzazione o la sicurezza di trasporto. Per le loro caratteristiche specifiche sono la soluzione ideale per i particolari requisiti dell'ultima fase del processo di confezionamento – carichi pesanti, forze elevate, corse di traslazione lunghe, movimenti lenti, cambi di carico dinamici – e sono un'alternativa efficiente ed economica agli azionamenti con servomotori sincroni a comando centrale. L'impiego di inverter decentralizzati con "closed-loop control" (controllo a circuito chiuso) si traduce per l'industria di confezionamento in un ingente risparmio. A seconda del tipo di impianto e di applicazione è possibile tagliare i costi anche del 50%.
I motori asincroni offrono vantaggi decisivi
I motori asincroni raggiungono caratteristiche cinematiche analoghe a quelle dei servomotori sincroni e, grazie alla maggiore inerzia interna, nella movimentazione di grossi carichi garantiscono una regolazione e un controllo del movimento migliori rispetto alle classiche soluzioni servo, che devono invece essere adattate all'applicazione ricorrendo a un ampio rapporto di trasmissione. Inoltre, assicurano la massima stabilità del processo nel packaging di fine linea, riducono le vibrazioni e il rischio di danneggiare il carico o la confezionatrice. Un altro vantaggio per l'industria di confezionamento: i motori asincroni sono disponibili ovunque con ampie possibilità di scelta, si caratterizzano per la facilità di manutenzione e possono essere combinati con diversi tipi di riduttori e inverter.
Tecnologia di azionamento decentralizzata per l'automazione
Decentralizzare la tecnologia di azionamento significa, per l'utente del settore packaging, velocizzare la messa in funzione e semplificare i processi di manutenzione e riparazione, UNIRE che possono essere ridotti notevolmente intervenendo sul lato software, ad esempio mediante preconfigurazione in fabbrica. La concezione modulare garantisce inoltre la massima flessibilità dell'azionamento, perché permette di variare l'architettura dell'impianto in qualsiasi momento senza grossi interventi strutturali e di aggiungere facilmente altri azionamenti in un secondo tempo, senza modificare il quadro elettrico. Tutto ciò significa: meno costi, più efficienza e facile scalabilità ed espandibilità.
Sistemi di azionamento efficienti ed economici per il packaging di fine linea
Minori costi di acquisto, libertà costruttiva nella progettazione della macchina, messa in funzione più veloce, processi di manutenzione e riparazione semplificati: i motori asincroni con inverter a controllo decentralizzato e con retroazione da encoder assoluto o incrementale permettono di realizzare sia applicazioni di posizionamento molto precise ed economiche, sia la movimentazione dinamica di unità di confezionamento voluminose e pesanti. Questa tecnologia è quindi un'autentica alternativa per settori d’impiego come il packaging di fine linea, in cui grossi carichi e forze elevate costituiscono la norma. A seconda del tipo di impianto e di applicazione il risparmio può arrivare fino al 50%.
Vantaggi della tecnologia di azionamento a controllo decentralizzato con inverter nel packaging di fine linea:
- Riduzione dei costi fino al 50%
- Opzioni di assistenza e riparazione più rapide ed economiche
- Libertà costruttiva nella progettazione della macchina
- Flessibilità elevata
- Riduzione dell'impronta di carbonio della macchina
- Modularità: soluzione di azionamento flessibile e su misura per un'applicazione specifica
Il White paper sul packaging pronto da scaricare
Vuoi saperne di più sui vantaggi dei sistemi di azionamento decentralizzati con inverter controllati per il packaging di fine linea?
Scarica subito il White paper