Our Solution. Your Success.
«Da sempre ci distinguiamo per il forte orientamento al cliente e la mentalità da problem solver e siamo apprezzati in quanto partner affidabili e competenti», sottolinea Gernot Zarp, Amministratore Vendite di NORD. Con la nuova campagna di immagine e il nuovo claim Our Solution. Your Success, l'azienda specializzata in azionamenti con sede a Bargteheide, nei pressi di Amburgo, pone ancora di più al centro dell'attenzione le sue qualità di problem solving. «Sosteniamo i nostri clienti nel loro percorso verso il successo – lo facciamo fornendo sistemi di azionamento efficienti, soluzioni specifiche per il loro settore, consulenza competente e servizio di assistenza in tutto il mondo», sintetizza Gernot Zarp.
Agitatori PRG con riduttori industriali NORD
L'esperienza con PRG fornisce un esempio concreto. La PRG Präzisions-Rührer GmbH di Warburg è una delle aziende leader nel mondo per la fornitura di tecnologia per sistemi e impianti agitatori e opera in stretta collaborazione con NORD. PRG ha realizzato anche gli agitatori di precisione per il più grande impianto di biometano d'Europa, attualmente in costruzione sul Küstenkanal nei pressi di Friesoythe, in Bassa Sassonia. Questi agitatori sono equipaggiati con riduttori industriali a norma ATEX della serie MAXXDRIVE®, che NORD ha adattato in modo specifico ai severi requisiti dei fermentatori di biogas. Le ottimizzazioni apportate hanno permesso a NORD di incrementare ulteriormente l'affidabilità degli azionamenti per agitatori e miscelatori e di allungare nettamente gli intervalli di manutenzione dei componenti.
Utilizziamo i riduttori NORD perché NORD è un partner molto affidabile, che fornisce una qualità altissima ed è anche in grado di garantire assistenza in tutto il mondo.
Tre fattori di successo
Il forte orientamento di NORD al successo dei propri clienti si basa fondamentalmente su tre fattori:
- Soluzioni ad hoc
NORD è leader mondiale nel settore dei sistemi di azionamento meccanici ed elettronici: qualità e flessibilità sono l’essenza del nostro lavoro. Attingiamo al nostro innovativo sistema modulare per configurare sistemi di azionamento robusti e ad alta efficienza energetica, costituiti da riduttori, motori elettrici, riduttori industriali e inverter; questi ultimi sono disponibili a scelta per l'installazione in quadro elettrico o in posizione decentralizzata sul campo. Adattiamo costantemente il nostro sistema modulare di prodotti alle esigenze dei clienti di tutto il mondo. - Presenza globale
Una vasta rete internazionale di stabilimenti di assemblaggio e punti di assistenza in oltre 80 Paesi garantisce ai clienti di NORD tempi rapidi di consegna, consulenza competente e pronta assistenza in loco, in tutto il mondo. Le sedi produttive di proprietà assicurano la stabilità delle catene di fornitura. - Soluzioni di azionamento per oltre 100 settori industriali
NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento per oltre 100 settori industriali . Grazie al nostro sistema modulare completo e alla nostra competenza in tanti settori industriali, sviluppiamo soluzioni ideali per tutti i comparti. NORD è un partner affidabile: ai nostri clienti offriamo massima qualità, consegne rapide e la garanzia di una pianificazione perfetta.
Esperti del mercato per seguire i settori chiave
L'aspetto decisivo per NORD DRIVESYSTEMS è soprattutto la competenza settoriale. I nostri esperti conoscono perfettamente le condizioni reali dei diversi settori e forniscono consulenza specifica per l'applicazione interessata. Ecco alcuni dei settori industriali seguiti da un apposito centro di competenza, l'Industry Sector Management.
Post & Parcel / Airport
La logistica pacchi e la tecnologia aeroportualerichiedono sistemi di azionamento ad alta efficienza con inverter decentralizzati ed elevata affidabilità. Proprio per soddisfare questi requisiti, NORD ha sviluppato le soluzioni LogiDrive® , disponibili in varie versioni.
Warehouse
Azionamenti efficienti per la logistica di magazzino: le soluzioni di azionamento basate sul sistema modulare NORD si prestano a configurazioni flessibili e personalizzate per trasportatori orizzontali e verticali. E si distinguono per la loro efficienza energetica.
Food & Beverage
NORD DRIVESYSTEMS fornisce tecnologia di azionamento per diverse fasi di processo: dalla manipolazione al convogliamento, fino al confezionamento. Inoltre NORD ha sviluppato un'esclusiva protezione contro la corrosione, specifica per gli azionamenti in alluminio: il trattamento superficiale nsd tupH.
Bakery
Soluzioni customizzate sia per il forno artigianale, sia per le linee di produzioni industriali: NORD offre azionamenti efficienti per impastare, dosare, confezionare e molto altro ancora. A richiesta, anche con il trattamento superficiale nsd tupH, che rende i sistemi di azionamento in alluminio molto resistenti alla corrosione.
Miscelatori & agitatori
Iriduttori industriali MAXXDRIVE® convincono per l'elevata erogazione di coppia in uscita e assicurano un funzionamento ineccepibile anche in condizioni di impiego gravose. Per gli agitatori, NORD ha sviluppato l'adattatore SAFOMI-IEC, che aumenta l'affidabilità e riduce la manutenzione.
Crane & Cargo
Le soluzioni di azionamento per gru rispondono agli altissimi requisiti in termini di posizionamento, avviamento e silenziosità di processo che caratterizzano gli spostamenti sovrapposti di gru e carrello. NORD offre azionamenti su misura per queste applicazioni e propone con il MAXXDRIVE® XD un riduttore speciale per dispositivi di sollevamento a interasse lungo.
Materiale sfuso
NORD sviluppa e produce azionamenti per elevatori a tazze, trasportatori a nastro e a coclea e altri sistemi di convogliamento. Per l'industria dei materiali sfusi l'azienda ha sviluppato il riduttore industriale MAXXDRIVE® XT, pensato in modo specifico per le applicazioni in cui sono richiesti bassi rapporti di trasmissione in combinazione con elevati valori di potenza.
Componenti a efficienza energetica ottimizzata
In tutti i settori industriali, la caratteristica comune delle soluzioni NORD è l'ottimizzazione dei componenti dell'azionamento in termini di efficienza energetica. «Siamo costantemente impegnati a migliorare l'efficienza dei nostri componenti, per poter offrire ai nostri clienti prodotti potenti e al tempo stesso a basso consumo», sottolinea Jörg Niermann, responsabile Marketing.
Riduzione dell'impronta di carbonio
Uno studio condotto dall'associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti VDMA e dalla società di consulenza Boston Consulting Group ha rivelato che l'impiego di tecnologie innovative nella costruzione di macchine e impianti può ridurre anche dell'86 per cento le emissioni di CO2 di tutta l'industria. Le soluzioni di NORD DRIVESYSTEMS vanno proprio in questa direzione. «Vogliamo aiutare i nostri clienti a sfruttare i loro potenziali di risparmio e a gestire i propri impianti con sempre maggiore attenzione alle risorse, in modo da ridurre la loro impronta di carbonio», spiega Niermann.
Fino al 95 per cento di efficienza
Consistenti risparmi energetici si ottengono, ad esempio, con ilmotore sincrono IE5+di NORD, la cui efficienza arriva fino al 95 per cento, o con il motoriduttore brevettato DuoDrive. Quest'ultimo è costituito da un motore sincrono IE5+, in cui è integrato un riduttore coassiale monostadio. A livello di sistema si raggiunge così uno dei valori di efficienza più alti tra quelli offerti dal mercato per questa classe di potenza: fino al 92 per cento.