TCO
Riducete il costo totale di proprietà
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
Il nostro obiettivo è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Questo comprende tutti i costi associati all'acquisto, al funzionamento e al riciclaggio di un sistema di azionamento. I costi del ciclo di vita possono essere ottimizzati in modo significativo attraverso l'uso di tecnologie altamente efficienti, in combinazione con una riduzione costante delle varianti e della standardizzazione. NORD offre un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi per aiutarvi a ottimizzare il costo totale di gestione del vostro impianto.
Già al momento dell'acquisto, il sistema modulare di prodotti NORD consente di ridurre il numero di varianti in base alle esigenze del cliente. Di conseguenza, i costi energetici sostenuti possono essere ridotti in modo significativo con l'aiuto delle efficienti soluzioni di azionamento di NORD.
Avvaletevi della nostra consulenza![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Scarica subito il White paper
Ricevi tutte le informazioni sul Total Cost of Ownership (TCO) con questo White paper di NORD: dalle varie voci di costo alle possibilità di ottimizzazione e alle soluzioni NORD per ridurre il TCO.
Scarica subitoOttimizzate i vostri azionamenti attingendo da un’unica fonte:
Riduzione dei costi
L'85% dei costi del ciclo di vita di un azionamento deriva dal suo funzionamento: costi energetici, costi amministrativi, costi di assistenza e manutenzione, formazione e documentazione, costi del personale, scorte di ricambi, guasti e tempi di inattività, ma anche costi di riciclaggio e smaltimento. Aspetti come l'efficienza energetica, la sicurezza operativa, lo sforzo di manutenzione e la riduzione delle varianti sono quindi di importanza centrale nell'ottimizzazione del TCO. La lunga durata e i bassi requisiti di manutenzione dei sistemi di azionamento NORD hanno un effetto particolarmente positivo sulla riduzione dei costi complessivi.
NORD vi sostiene nel
- valutare i potenziali risparmi
- aumentare l'efficienza dell'impianto
- ridurre le emissioni di CO2
- ridurre i costi di assistenza e manutenzione
- ridurre le varianti di azionamento
La tecnologia di azionamento NORD ottimizza il TCO
Una misura estremamente efficace per ridurre il costo totale di proprietà è l'uso di motori sincroni ad alta efficienza. Questi motori sviluppati da NORD hanno una classe di efficienza che in alcuni casi è migliore di IE5. Lo standard attuale in Europa è la classe di efficienza IE3.
I motori sincroni sviluppano il loro pieno potenziale nelle applicazioni a carico parziale e a bassa velocità. I sistemi di movimentazione dei bagagli, della posta e dei pacchi possono ottenere notevoli risparmi sui costi utilizzando motori sincroni. Le elevate riduzioni dei costi si ottengono per l'intero ciclo di vita del prodotto.
Risparmiare energia, ottimizzare i costi:
- attraverso i motori elettrici NORD che sono significativamente più efficienti dello standard (fino a IE5+).
- attraverso motoriduttori ad alta efficienza ed eccellente capacità di sovraccarico
- attraverso inverter con funzioni di risparmio energetico per carichi parziali e gamme di velocità parziali.
- tutto ciò si traduce in un rapido ritorno sull'investimento (ROI).
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
Il nostro nuovo portafoglio ad alta efficienza
Abbiamo sviluppato il nostro portafoglio ad alta efficienza concentrandoci sulla massima efficienza energetica, sulla massima densità di potenza e sulla massima facilità d'uso. È costituito dal motoriduttore brevettato DuoDrive, dal motore sincrono IE5+ integrato e dall'inverter NORDAC ON e rappresenta la risposta ideale per ridurre il costo totale di proprietà.
Riduzione delle varianti e standardizzazione
L'obiettivo della riduzione del numero di varianti è quello di coprire le coppie e le velocità richieste in un sistema con il minor numero di varianti di azionamento possibile dal punto di vista economico. Dopo i costi energetici, offre il secondo maggior potenziale di risparmio sull'intero ciclo di vita. Riducendo il numero di varianti, è possibile minimizzare i costi amministrativi e snellire i processi logistici, di stoccaggio e di assistenza. Esiste un conflitto tra gli obiettivi contrastanti dell'efficienza energetica e della riduzione delle varianti. Maggiore è l'efficienza di un motore elettrico, anche al di fuori della potenza nominale, maggiori sono le possibilità di ridurre il numero di varianti. NORD DRIVESYSTEMS dispone di un sistema di prodotti modulari adeguato, del relativo know-how, di molti anni di esperienza e conosce la strada per ottenere il massimo.
NORD ECO: Analisi individuale della vostra applicazione
Volete sapere quale potenziale di risparmio offre il vostro impianto e come aumentarne l'efficienza? Il nostro servizio di assistenza NORD ECO analizzerà i vostri azionamenti installati in loco per quanto riguarda l'efficienza energetica, il dimensionamento e la varietà e creerà un concetto di azionamento personalizzato per la vostra applicazione per ridurre i costi del ciclo di vita.