NORD ECO Service

Scopri il tuo potenziale di risparmio

Con NORD ECO Box ottieni un quadro dettagliato sui consumi del tuo impianto e mediante l’analisi dei risultati, puoi conoscere come ridurre il tuo fabbisogno energetico.

Scopri di più

I vantaggi di NORD ECO Service

Misurazione del consumo

La NORD ECO Box ti permette finalmente di misurare in dettaglio il consumo di energia del tuo impianto o di singoli azionamenti. Per arrivare a una valutazione significativa dei possibili margini di risparmio è infatti necessaria un'analisi estesa dei dati, che consenta di identificare pattern e outlier.

Analisi accurata

Nella fase di valutazione e interpretazione dei dati raccolti i valori vengono scorporati per consumo, utilizzo e TCO. I dati chiave così individuati sono quindi utilizzati per la comparazione con altri possibili sistemi di azionamento, per poter prendere la migliore decisione sotto il profilo ecologico ed economico.

Sfruttamento dei potenziali

L'impiego di sistemi di azionamento adatti consente di ridurre le emissioni di CO₂, di abbattere il consumo energetico e di ottimizzare i costi legati a gestione, manutenzione e usura. Inoltre, la riduzione delle varianti snellisce i processi di produzione, logistica, stoccaggio e assistenza.

alt

La nostra filosofia di consulenza

NORD ECO Service ti mostra innanzitutto i potenziali di risparmio della tua applicazione, allo scopo di ottimizzare il consumo energetico e di ridurre così sia le emissioni di CO₂ sia i costi. La nostra filosofia di consulenza si basa su lunghi anni di esperienza nella fabbricazione di motori elettrici e di collaborazione con clienti di oltre 100 settori industriali. Utilizziamo continuamente il know-how di volta in volta acquisito per perfezionare i nostri azionamenti, così da poterti offrire i prodotti giusti per ottimizzare la tua applicazione.

Misurazione dei dati di potenza

Una volta installata tra l'azionamento e l'alimentazione elettrica, la NORD ECO Box misura in tempo reale i dati relativi a carichi permanenti, picchi di carico e condizioni irregolari su un arco di due mesi. Grazie alla misurazione sul lungo periodo si ottiene una maggiore densità dei dati, che permette di identificare pattern e outlier e quindi di generare un ciclo di carico di tutto l'impianto.

La NORD ECO Box contiene un dispositivo di misurazione dell'energia, che misura l'amperaggio e la tensione. Il dispositivo rileva la potenza attiva e reattiva, ossia rispettivamente l'energia effettivamente utilizzata e quella non utilizzata, e ricava quindi dal loro rapporto il fattore di potenza.

Valutazione dei dati

Terminato il periodo di raccolta dei dati, questi ultimi vengono caricati in un software sviluppato da NORD per la loro valutazione automatica. Il cliente riceve i risultati della valutazione sotto forma di documento PDF, in cui sono rappresentati i principali dati chiave. E se desideri supporto per l'interpretazione dei dati, siamo a tua disposizione.

Per via della quantità di dati registrati, la valutazione dei risultati permette di capire con precisione se l'impianto è dimensionato per le esigenze dell'applicazione interessata. Il sovradimensionamento è uno dei punti che entrano più spesso in gioco nell'ottimizzazione dell'efficienza energetica.

Componenti alternativi

I nostri 40 anni di esperienza nella produzione e nell'impiego di motori elettrici ci forniscono un’ampia comprensione degli aspetti concreti. Consideriamo, ad esempio, un sistema di azionamento con un assorbimento di potenza medio di 1,1 kW e un picco di 1,9 kW, azionato da un motore da 4 kW. L'azionamento avrà un tasso di utilizzazione del 30 % appena, con un potenziale di risparmio conseguentemente elevato. L'impiego di un motore da 2,2 kW di potenza farà salire l'utilizzazione a un 50 % scarso e ci sarebbe comunque ancora sufficiente riserva per un eventuale sovraccarico.

Per gli impianti di grandi dimensioni che impiegano numerosi azionamenti, come avviene ad esempio nell'intralogistica, NORD ECO Service può contribuire non solo a ottimizzare la potenza utilizzata dai singoli sistemi di azionamento, ma anche a contenere il numero di sistemi diversi fra loro. In questo modo si riducono anche i costi e le risorse necessarie per la manutenzione e la logistica ricambi.

Riduzione delle varianti

Se i vantaggi di una misurazione NORD ECO sono di per sé già significativi per un solo sistema di azionamento, la loro portata aumenta esponenzialmente quando si prende in considerazione un impianto nel suo complesso. Per gli impianti di grandi dimensioni che impiegano numerosi azionamenti, come avviene ad esempio nell'intralogistica, l'ECO Service può condurre a una netta riduzione del numero di sistemi di azionamento di diversa configurazione. La riduzione delle varianti aiuta a minimizzare i costi di gestione di tutto l'impianto e a snellire i processi di produzione, logistica, stoccaggio e assistenza. I motori NORD ad alta efficienza erogano una coppia costante su un ampio range di velocità e si prestano quindi particolarmente alla riduzione delle varianti.

NORD DRIVESYSTEMS ha eseguito numerosi test per creare i profili di carico dei sistemi di azionamento. ECO Service è un servizio che offriamo anche per gli impianti che utilizzano componenti di altri fabbricanti. NORD ECO Service ha già aiutato molti clienti a migliorare l'efficienza energetica delle loro linee di produzione e di conseguenza a ridurre la propria impronta di carbonio.

Soluzioni LogiDrive®

Le applicazioni e le esigenze dei nostri clienti sono molto specifiche. Noi offriamo soluzioni sicure e collaudate per diverse applicazioni del settore logistico.

Le chiamiamo "spazi di soluzione": sono soluzioni collaudate per applicazioni comuni con obiettivi diversi. Efficienza, numero ridotto di varianti, soluzioni software o manutenzione predittiva: qualunque siano le tue priorità, abbiamo la soluzione giusta per te.

Scopri di più su LogiDrive®

Altri prodotti a efficienza energetica di NORD

Motori sincroni IE5+

Efficienti. Igienici. Compatti.
La nuova generazione di motori sincroni IE5+ NORD è prodotta nei nostri stabilimenti ed è destinata all’impiego nel settore intralogistico, nell’industria alimentare e delle bevande.

DuoDrive con motore IE5+ integrato

Due in uno.
DuoDrive è un motoriduttore integrato rivoluzionario e con design wash-down. Nella stessa carcassa alloggiano il motore ad alta efficienza IE5+ e un riduttore coassiale monostadio.

Elettronica di azionamento

Inverter e quadri elettrici
Gli inverter e gli starter motore ad alta potenza fino a 160 kW di NORD DRIVESYSTEMS sono disponibili sia come soluzione centrale per l'installazione in quadro elettrico, sia nella variante decentralizzata installabile in prossimità dell'azionamento. Scegli tu la versione più adatta per la tua applicazione.

Temi dell'efficienza energetica

Total Cost of Ownership

Riduzione del costo totale
Il nostro obiettivo a favore dei nostri clienti è la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO). Il costo totale di proprietà comprende tutti i costi connessi con l'acquisto, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio di un sistema di azionamento.

Norme di efficienza energetica internazionali

Norme internazionali
La nostra ampia gamma di motori elettrici soddisfa tutte le direttive e norme di efficienza comunemente applicabili a livello internazionale. Potenti e robusti, i nostri motori trovano impiego in numerosi settori industriali e possono essere combinati con tutti i riduttori NORD.

Contatta il tuo consulente del Servizio di assistenza