Wij zorgen voor beweging - horizontaal en verticaal
Voor transporttechniek in de magazijnlogistiek realiseren we compacte systeemoplossingen die voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en rentabiliteit. Onze aandrijfsystemen zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk, bieden een hoge overbelastbaarheid en garanderen een soepele werking. Vooral rollenbanen, kettingtransporteurs en hoekomzetters hebben hier voordeel bij.
Onze transportaandrijvingen zijn ideaal geschikt voor:
- Kettingtransporteurs
- Rollenbanen
- Transportbanden
- Pallettransporteurs
- Containertransportbanden
- Hangende transportbanen
Rollenbanen zijn veelzijdige transportsystemen voor de handling van specifieke transportgoederen. NORD-aandrijvingen kunnen individueel worden aangestuurd om de snelheid langs het traject intelligent aan te passen - voor een nauwkeurige, dynamische regeling van de afstanden en de opstuwing van de getransporteerde goederen.
Kettingtransporteurs worden voornamelijk gebruikt om zware laadeenheden en industriële containers te transporteren. We leveren daarvoor robuuste aandrijfoplossingen met bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid, in configuraties met enkele of met dubbele streng. Onze decentrale omvormers worden vaak gebruikt in de magazijnlogistiek.
Hoekomzetters zijn een combinatie van rollen- en kettingtransportbanden die kunnen worden gebruikt om 90° van richting te veranderen. Het stukgoed worden opgepikt of overgedragen door kettingtransporteurs door de ketting omhoog of omlaag te voeren.