Nyheter –
NORDAC ON – nå med utvidet effektområde
NORD DRIVESYSTEMS utviklet spesielt sine NORDAC ON SK 300P desentraliserte frekvensomformere iht. kravene til horisontal transportørteknologi innen intralogistikk og lager. Nå er effektområdet til NORDAC ON utvidet til 3 kW.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Inverterne er en del av NORDs modulsystem og kjennetegnes av et integrert Ethernet-grensesnitt, IIoT-evne, full pluggbarhet og en kompakt design. Drivverkene kan brukes over et bredt hastighetsområde og gir dermed mulighet for variantreduksjon, for eksempel i store intralogistikksystemer. NORDAC ON er nå konstruert til effektområder på opptil 2,6 kW og NORDAC ON+ er nå konstruert til effektområder på opptil 3 kW. Begge har integrerte industrielle Ethernet-grensesnitt. Kommunikasjonsprotokollene, for eksempel Profinet, EtherNet/IP eller EtherCAT, kan enkelt parametriseres. Fastvareoppdateringer kan også implementeres via Ethernet. Dette gjør NORDAC ON/ON frekvensomformere optimalt egnet til integrering i IIoT-miljøer. De pluggbare koblingene gjør NORDAC ON/ON+ til en økonomisk plug-and-play-løsning til bruksområder innen intralogistikk. Som med alle NORDs frekvensomformere er NORDAC ON/ON+ utstyrt med en kraftig PLS til funksjoner nær drivverket. Den kan behandle data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer, initiere styringssekvenser og kommunisere stasjons- og applikasjonsdata til styringssenteret, nettverkskomponenter eller til skylagring.