Nyheter –
NYHET: Effektområde opptil 22 kW:
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P universalomformer
NORDAC <i>PRO</i> SK 500P-seriens frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS er basert på den nyeste teknologien og er perfekte til alle drivverksapplikasjoner. Effektutvidelsen opp til 22°kW for dette nye NORD-flaggskipet lanseres snart.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-10-18
Den siste NORDAC <i>PRO</i> SK 500P-familien med styreskapsomformere har bare vært på markedet i rundt ett og et halvt år og er allerede en ekstraordinær suksess for NORD DRIVESYSTEMS. Omformerserien kjennetegnes spesielt av mangfoldet av grensesnitt og funksjoner som leveres som standard. NORD DRIVESYSTEMS utvider nå effektområdet til NORDAC <i>PRO</i> SK 500P oppover med effektnivåene 7,5 og 11 kW i fire konfigurasjonsversjoner. Selv grunnversjonen gir et stort antall mulige bruksområder. Effektnivåene for 15, 18,5 og 22 kW vil bli lansert kun som avanserte versjoner med valgfrie moduler for grensesnittutvidelse. Sammenlignet med forrige generasjon NORDAC <i>PRO</i> styreskapsomformere, er det en betydelig reduksjon av varianter mens funksjonsutvalget er større og av høyere kvalitet. Effektutvidelsen vil kunne leveres fra midten av 2022. Omformerfamilien dekker nå effektområdet fra 0,25 til 22 kW.