Wiadomości –
Rozwiązania napędowe dla lotnisk i centrów dystrybucji paczek
W dziedzinie obsługi bagażu i dystrybucji przesyłek ciężkie towary często muszą pokonywać duże odległości tak szybko i efektywnie, jak to możliwe. W tym celu firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała wydajne i przyjazne w obsłudze rozwiązania napędowe, takie jak system modułowy LogiDrive®.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/cz_journal/nord_dhl_rgb_webnews_1920x1152px_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-08-17
Rozwiązania z serii LogiDrive® zostały szczególnie zoptymalizowane pod kątem napędzania przenośników w centrach dystrybucji paczek i na lotniskach. Przyjazny w obsłudze i ustandaryzowany system modułowy łączy produkty NORD w jedno rozwiązanie napędowe, które jest w 100% dostosowane do odpowiednich standardów branżowych i wymagań aplikacji. W efekcie producenci mogą następnie precyzyjnie dostosować urządzenia do specyfikacji swojego klienta końcowego.
Wyposażone w silnik synchroniczny IE5+, przekładnię stożkową i zdecentralizowaną przetwornicę częstotliwości, rozwiązania napędowe LogiDrive® ujawniają maksymalny potencjał oszczędności w zakresach częściowego obciążenia i częściowej prędkości. Stały moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości pozwala na redukcję wariantów i obniżenie całkowitego kosztu posiadania systemu (TCO). Dzięki maksymalnej sprawności wysoce wydajne silniki synchroniczne IE5+ pomagają zmniejszyć zużycie energii w aplikacji, a tym samym także jej ślad węglowy.