Przekładnie walcowe

Wysokie momenty obrotowe i niezawodność

Przekładnie walcowe NORD MAXXDRIVE zapewniają wysoką wydajność każdego dnia w ciężkich zastosowaniach, takich jak mieszadła, mieszalniki, bębny lub kruszarki.

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktor walcowy MAXXDRIVE® XD

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 1,250 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • 3- i 4-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do mechanizmów podnoszenia
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół
  • Pokrywa inspekcyjna

Przekładnie walcowe NORD

Nasze przekładnie walcowe stosuje się w przypadku wymagania wysokiego momentu obrotowego. Przykładem jest marokańska kopalnia fosforytów: Rudy fosforu o masie kilkuset ton transportuje się tam do punktu dalszego przetwarzania na dwukilometrowym przenośniku taśmowym.

W napędzie taśmy, klient zdecydował się wykorzystać przekładnie walcowe NORD MAXXDRIVE, które oferują moment obrotowy do 282,000 Nm i moc do 6,000 kW. Dzięki zintegrowaniu ich ze sprawdzoną obudową UNICASE, przekładnie są odporne na obciążenia sił osiowych i promieniowych. Przekładnie walcowe wytrzymują więc skrajne warunki eksploatacji panujące w strefach taśmociągów.

Jakie są zalety przekładni walcowych MAXXDRIVE?

  • Wydajność
    Motoreduktory MAXXDRIVE z przekładniami walcowymi są idealnym rozwiązaniem dla cięższych zastosowań dzięki wysokim momentom obrotowym.
  • Trwałość eksploatacyjna
    Duże łożyska wałeczkowe i precyzyjne wyosiowanie wału i kół przekładni przedłużają eksploatację przekładni.
  • Elastyczność
    Przekładnie walcowe można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych.
  • Łatwy montaż
    Użytkownik może wybrać opcje montażowe dla kołnierzy wyjściowych (kołnierz B14 jako standard).

Nasze przemysłowe przekładnie walcowe: Maksymalna elastyczność

Zakupioną przekładnię walcową można łatwo przystosować do warunków indywidualnych. To nasze przekładnie dostosowują się do klienta.

Aby montaż produktu był maksymalnie elastyczny, oferujemy wiele opcji mocowania wału i kołnierza. Zintegrowanie przekładni z systemem klienta jest również ułatwione dzięki zastosowaniu sześciu powierzchni montażowych, które można ustawić w różnych pozycjach.

Dzięki wysokiej wydajności i elastyczności, przekładnie walcowe NORD sprawdzają się wielu zastosowaniach obejmujących mieszadła, urządzenia dźwigowe, wytłaczarki, miksery, młyny, bębny i kruszarki.

Dowiedz się więcej na temat zalet przekładni przemysłowych NORD.
Dowiedz się więcej