Wiadomości –
Modułowe napędy ATEX - Ochrona przed gazem i pyłem
Jako producent posiadający certyfikat ATEX, NORD DRIVESYSTEMS ma wieloletnie doświadczenie w technologii napędów zabezpieczonych przed wybuchem. Napędy NORD chronione przed wybuchem są używane w prawie wszystkich sektorach przemysłu.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/42669.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/42669.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/42669.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/42669.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/42669.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/42669.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/42669.jpg 2420w)
Bargteheide, 2019-07-19
Od 2003 roku NORD DRIVESYSTEMS dostarczył zgodne z normami rozwiązania napędowe ATEX, takie jak silniki chronione przed wybuchem pyłu lub gazu , przekładnie i elektroniczna technika napędowa dla stref 1, 2, 21 lub 22. Na podstawie szczegółowych wymagań dotyczących zastosowania, specjaliści od spraw napędowych zapewniają indywidualne rozwiązania z wersjami i wyposażeniem modułowym..
Precyzyjnie skonfigurowane układy napędowe zgodnie z dyrektywą UE 2014/34 / UE oraz IEC EX cechują się najwyższą elastycznością. Opcjonalnie można zaprojektować silniki do pracy z falownikiem. Istnieje opcja montażu z silnikami ramowymi IEC lub NEMA, możliwy jest także bezpośredni montaż silnika na przekładni. W zależności od strefy Ex można zintegrować różne opcje, takie jak wentylatory zewnętrzne, ograniczniki cofania lub hamulce. NORD dostarcza systemy do temperatur otoczenia do +60°C, a także, w razie potrzeby, łączoną ochronę przeciwwybuchową pyłu/gazu. Wszystkie rozwiązania napędowe chronione przed wybuchem są dostępne na całym świecie z dokumentacją w ponad 20 językach.