Wiadomości –
NORD DuoDrive teraz z mocą do 3 kW
Opatentowany motoreduktor NORD DuoDrive obejmuje teraz zakresy mocy do 3 kW. Rewolucyjna koncepcja napędu integruje wysokosprawny silnik synchroniczny IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową, dzięki czemu osiąga niezwykle wysoką sprawność systemu.
Bargteheide, 2022-06-08
Dwa stają się jednym: Pełna integracja silnika i przekładni w jednej obudowie to niezwykły skok w rozwoju motoreduktorów i wyznacza nowe standardy w zakresie gęstości mocy, efektywności energetycznej, redukcji wariantów, przestrzeni montażowej i optymalizacji kosztów całkowitego kosztu posiadania (TCO).
Opatentowany NORD DuoDrive jest teraz dostępny dla mocy do 3 kW z ciągłym momentem obrotowym do 250 Nm i prędkościami do 1000 min-1 i obejmuje przełożenia przekładni od i=3 do i=18. Wymiary przyłączy zgodne z rynkiem ułatwiają wymianę i integrację z istniejącymi projektami instalacji. Dzięki swojej konstrukcji i współpracy z przemiennikiem częstotliwości, DuoDrive może być stosowany uniwersalnie na całym świecie z tym samym wariantem silnika.
NORD DuoDrive w skrócie:
- Innowacyjny, opatentowany motoreduktor
- Zakres mocy: 0,35 do 3 kW
- Niezwykle wysoka wydajność systemu, również w zakresie obciążenia częściowego
- Higieniczny i zmywalny projekt
- Proste uruchamianie typu plug-and-play
- Zminimalizowana konserwacja
- Pełna zgodność ze standardami rynkowymi
- Do uniwersalnego użytku na całym świecie
Dowiedz się więcej