Wiadomości –
Niezawodne przekładnie przemysłowe NORD do mieszalników bulionu
Firma Paderborn Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH specjalizuje się w produkcji i rozwoju technologii procesowych dostosowanych do zastosowania i jest uznanym ekspertem w zakresie podstawowych operacji inżynierii procesowej, takich jak mieszanie, suszenie i granulacja materiałów sypkich. W przypadku dużego zamówienia z branży spożywczej firma Lödige zastosowała wysoce niezawodne przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS.
Bargteheide, 2020-08-31
Do realizacji dużego zamówienia od zachodnioafrykańskiego producenta żywności Lödige zbudował osiem dużych i 10 mniejszych mieszalników do użytku w nowo wybudowanym zakładzie produkującym zupy błyskawiczne i mieszanki bulionowe na rynek Afryki Zachodniej. NORD DRIVESYSTEMS dostarczył niezbędne napędy do wszystkich 18 mieszadeł lemieszowych serii FKM. Osiem dużych mieszalników ma pojemność brutto 3000 litrów każdy i może wyprodukować jedną tonę produktu na partię. W tym celu NORD DRIVESYSTEMS dostarczył osiem reduktorów walcowych w korpusie płaskim SK7207V i sprzęgieł z wałami pełnymi 140 mm x 250 mm, które przy przełożeniu 14,20: 1 i do 1480 obr / min zapewniają wyjściowy moment obrotowy 10078 Nm. Dwustopniowe przekładnie o masie 486 kilogramów znajdują się w środkowym zakresie spośród 11 wielkości przekładni przemysłowych jakie oferuje NORD .
Właściwa moc na wale napędowym
Sercem mieszadła jest wał napędowy, na którym osadzone są precyzyjnie obliczone i wyregulowane łopatki mieszadła, który delikatnie przenosi niezbędną energię mechaniczną do materiału, który ma być mieszany z odpowiednią prędkością. Przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS przenoszą moc silnika do 110 kW na wały napędowe mieszadła. Christian Schilken jest odpowiedzialny w Gebrüder Lödigeza za sprzedaż maszyn dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. „Nie mamy do czynienia na co dzień z tak dużym międzynarodowym zamówieniem. Dlatego ważne jest, aby z naszymi dostawcami wszystko przebiegało bezproblemowo, a my możemy polegać na bezkompromisowej jakości i globalnym serwisie. Z NORD DRIVESYSTEMS cały pakiet był prawidłowy i jesteśmy bardzo zadowoleni przy realizacji projektu ”- mówi Schilken o współpracy przy projekcie.