Our Solution. Your Success.

Za pomocą nowej kampanii wizerunkowej i nowego hasła firma NORD DRIVESYSTEMS podkreśla swoje znaczenie dla klientów. Firma specjalizująca się w technice napędowej jest niezawodnym partnerem strategicznym w obszarze innowacyjnych rozwiązań napędowych dla firm z ponad 100 branż.

„Firma NORD od zawsze wyróżnia się silną orientacją na klienta i umiejętnością rozwiązywania problemów, jest ceniona jako niezawodny, kompetentny partner”, podkreśla Gernot Zarp, dyrektor ds. sprzedaży w firmie NORD. Firma specjalizująca się w technice napędowej z Bargteheide pod Hamburgiem wykorzystuje nową kampanię wizerunkową i nowe hasło Our Solution. Your Success., aby jeszcze bardziej skoncentrować się na umiejętności rozwiązywania problemów. „Wspieramy naszych klientów na drodze do sukcesu – dzięki efektywnym systemom napędowym, rozwiązaniom branżowym, kompetentnemu doradztwu i globalnemu serwisowi”, podsumowuje Zarp.

Mieszadła PRG z reduktorami przemysłowymi firmy NORD

Jak to wygląda w praktyce, pokazuje przykład PRG. PRG Präzisions-Rührer GmbH z Warburga jest jednym z wiodących na świecie dostawców techniki mieszania, mieszadeł oraz systemów mieszania i stawia na ścisłe partnerstwo z firmą NORD. Precyzyjne mieszadła dla największej w Europie instalacji biometanu, która obecnie powstaje nad Kanałem Nabrzeżnym w pobliżu Friesoythe w Dolnej Saksonii, również pochodzą od firmy PRG.

Są one wyposażone w zgodne z ATEX reduktory przemysłowe serii MAXXDRIVE®, które zostały specjalnie dostosowane przez firmę NORD do szczególnie wysokich wymagań mieszadeł do fermentatorów biogazu.

Dzięki wprowadzonym optymalizacjom firmie NORD udało się jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność napędów mieszadeł i mieszalników oraz znacznie wydłużyć okresy międzyobsługowe komponentów.

Całe studium przypadku można zobaczyć na filmie.

Używamy reduktorów NORD, ponieważ firma NORD jest bardzo niezawodnym partnerem, który może zapewnić bardzo wysoką jakość i serwis na całym świecie.

Trzy czynniki sukcesu

Silny nacisk firmy NORD na sukces klientów opiera się zasadniczo na trzech czynnikach:

  • Indywidualne rozwiązania
    Firma NORD jako jeden z globalnych liderów w branży mechanicznej i elektronicznej techniki napędowej stawia na jakość i elastyczność. Dzięki innowacyjnemu modułowemu systemowi produktów firma konfiguruje wytrzymałe i energooszczędne rozwiązania napędowe składające się z reduktorów, silników elektrycznych, reduktorów przemysłowych i przetwornic częstotliwości, przy czym przetwornice można stosować w szafie sterowniczej lub w wersji zdecentralizowanej w miejscu eksploatacji. Modułowy system produktów jest stale dostosowywany do potrzeb klientów na całym świecie.
  • Globalna obecność
    Kompleksowa globalna sieć zakładów montażowych i punktów serwisowych w ponad 80 krajach oferuje klientom firmy NORD na całym świecie krótkie terminy dostaw, kompetentne doradztwo i szybki serwis na miejscu. Własne zakłady produkcyjne zapewniają stabilność łańcuchów dostaw.
  • Rozwiązania napędowe dla ponad 100 branż
    NORD DRIVESYSTEMS oferuje rozwiązania napędowe dla ponad 100 gałęzi przemysłu. Dzięki kompleksowemu modułowemu systemowi produktów i bogatej wiedzy branżowej firma opracowuje idealne rozwiązania dla wszystkich zastosowań. Jako niezawodny partner firma NORD oferuje swoim klientom najwyższą jakość, szybką dostawę, a tym samym optymalne bezpieczeństwo planowania.

Specjaliści ds. rynku dbają o kluczowe branże

Orientacja branżowa jest szczególnie ważna dla firmy NORD DRIVESYSTEMS. Eksperci rynkowi firmy dokładnie znają specyfikę poszczególnych branż oraz zapewniają indywidualne i ukierunkowane doradztwo. Wybranymi kluczowymi branżami zajmuje się specjalne centrum kompetencyjne – Industry Sector Management. Te branże to:

Usługi pocztowo-paczkowe / lotniska

Logistyka paczek i technika lotniskowa wymagają wielu niezawodnych i wysokowydajnych rozwiązań napędowych ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości. Rozwiązania LogiDrive® firmy NORD są dostępne w różnych wersjach specjalnie dostosowanych do tych wymagań.

Magazyny

Efektywne napędy dla logistyki magazynowej: Rozwiązania napędowe z modułowego systemu produktów NORD można indywidualnie i elastycznie dostosować do wymagań poziomych i pionowych systemów transportowych. Równocześnie wyróżniają się one efektywnością energetyczną.

Żywność i napoje

NORD DRIVESYSTEMS oferuje technikę napędową dla różnych etapów procesu – od przetwarzania poprzez transport aż po pakowanie. Ponadto firma NORD opracowała wyjątkową ochronę antykorozyjną przeznaczoną spacjalnie dla napędów z aluminium: wykończenie powierzchni nsd tupH.

Piekarnictwo

Indywidualne rozwiązania zarówno dla piekarni rzemieślniczych, jak i dla przemysłowych linii produkcyjnych: NORD oferuje efektywne napędy do ugniatania, dozowania, pakowania i wielu innych zastosowań. Na życzenie również ze szczególnie odpornym na korozję wykończenie powierzchni nsd tupH do napędów aluminiowych.

Miksowanie i mieszanie

Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE® oferują wysokie wyjściowe momenty obrotowe i zapewniają płynną pracę nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Firma NORD opracowała adapter SAFOMI-IEC specjalnie przeznaczony dla mieszadeł, który zwiększa niezawodność eksploatacji i redukuje koszty konserwacji.

Dźwigi i suwnice

Rozwiązania napędowe dla dźwigów zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie pozycjonowania, rozruchu i łagodnego przemieszczania w przypadku nakładania się ruchów dźwigu i wózka. Firma NORD oferuje dedykowane napędy i opracowała specjalny reduktor MAXXDRIVE® XD dla mechanizmów podnoszenia o dużym rozstawie osi.

Materiały sypkie

Firma NORD opracowuje i produkuje napędy do przenośników kubełkowych, taśmowych, ślimakowych i innych systemów transportowych. Firma zaprojektowała reduktor przemysłowy MAXXDRIVE® XT specjalnie dla przemysłu materiałów sypkich przeznaczony do zastosowań, w których wymagane są niskie przełożenia w połączeniu z wysoką wydajnością.

Komponenty o zwiększonej efektywności energetycznej

Cechą wspólną rozwiązań NORD dla wszystkich branż jest optymalizacja komponentów napędowych pod kątem efektywności energetycznej. „Nieustannie pracujemy nad dalszą poprawą efektywności naszych komponentów, aby oferować naszym klientom wydajne i równocześnie ekonomiczne produkty”, podkreśla Jörg Niermann, kierownik Działu Marketingu.

Zmniejszenie śladu węglowego

Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Producentów Maszyn VDMA i firmę Boston Consulting Group wykazało, że innowacyjne technologie w budowie maszyn i urządzeń mogą pomóc zredukować emisję CO2 w całym przemyśle nawet o 86 procent. Na tym opiera się firma NORD DRIVESYSTEMS w swoich rozwiązaniach. „Chcemy wspierać naszych klientów w wykorzystywaniu ich potencjałów oszczędnościowych i w coraz bardziej efektywnym korzystaniu z zasobów przez eksploatowane urządzenia, a tym samym redukując ich ślad węglowy”, mówi Niermann.

Sprawność na poziomie 95 procent

Duże oszczędności energii zapewnia silnik synchroniczny IE5+ firmy NORD, który osiąga sprawność do 95 procent lub opatentowany motoreduktor DuoDrive. W tym przypadku silnik synchroniczny IE5+ został zintegrowany z jednostopniowym reduktorem walcowym. W przeliczeniu na cały system została osiągnięta jedna z najwyższych sprawności w tej klasie mocy na rynku: do 92 procent.

Elastyczny dostawca systemów

Rozwiązania dostosowane do każdego napędu
Jako jeden z globalnych liderów w branży mechanicznej i elektronicznej techniki napędowej stawiamy na jakość i elastyczność. Nasz innowacyjny modułowy system produktów obejmuje energooszczędne i wytrzymałe rozwiązania napędowe składające się z motoreduktorów, silników elektrycznych, reduktorów przemysłowych, przetwornic częstotliwości i starterów silników, zdecentralizowanych i instalowanych w szafie sterowniczej.

Partner w zakresie systemów napędowych

Strategiczny partner w zakresie innowacyjnych rozwiązań napędowych
Sprawiamy, że nasi klienci odnoszą sukcesy! W tym celu NORD DRIVESYSTEMS oferuje efektywne systemy napędowe – dostosowane zarówno do specyficznych wymagań poszczególnych branż, jak i do indywidualnych potrzeb klientów. Kompletne rozwiązania napędowe uzupełnia kompetentne doradztwo i globalny serwis w ponad 80 krajach.

Bogate doświadczenie branżowe

Rozwiązania napędowe dla ponad 100 branż
NORD oferuje rozwiązania napędowe dla ponad 100 gałęzi przemysłu. Nasz kompleksowy modułowy system produktów i bogate doświadczenie branżowe pozwalają dostarczać optymalne rozwiązania dla każdej branży. Jako niezawodny partner oferujemy naszym klientom najwyższą jakość, szybką dostawę, a tym samym optymalne bezpieczeństwo planowania.

powrót do przeglądu