Co oznacza litera „H” ujęta w oznaczeniu typu silnika np. SK 100LH/4?
Oznaczenie H w typie silnika określa jego klasę energooszczędności, np. dla silnika SK 100LH/4 jest to klasaIE2 EFF1 .
Zgodnie z wymogiem Dyrektywy Unii Europejskiej norma IEC 60034-30:2008 obowiązującej od dn. 16.06.2011r - trójfazowe klatkowe silniki indukcyjne o mocy 0,75kW do 375kW, pracujące w trybie pracy S1 powinny być stosowane wyłącznie z klasą sprawności IE2 lub wyższą - szczegółowe informacje ujęte są w katalogu M7000 na stronie A14.