Inwestycja w napędy NORD to jeden z najlepszych sposobów oszczędzania długoterminowego.
![](../../../../media/documents/various/zdolno_ci_termiczne_silnik_w_slider770x462.jpg)
Wykorzystaj zdolności termiczne silników energooszczędnych
Potencjał przeciążeniowy silników NORD pozwala na długotrwałą pracę z mocą większa niż nominalna bez uszczerbku dla silnika. Jednocześnie ta sama właściwość pozwala na rozszerzony zakres regulacji przy pracy z przetwornicą częstotliwości bez konieczności stosowania wymuszonego chłodzenia silnika.
![](../../../../media/documents/various/charakterystyka_87hz_slider770x462.jpg)
Charakterystyka 87Hz
Charakterystyka 87Hz podnosi sprawność ogólną systemu napędowego oraz umożliwia zastosowanie mniejszych, lżejszych i tańszych silników.
![](../../../../media/documents/various/sterowanie_zdecentralizowane_slider770x462.jpg)
Sterowanie zdecentralizowane
Zdecentralizowana technika napędowa zapewnia minimalizację kosztów inwestycji, skrócenie czasu uruchomienia, mniejszą emisję zakłóceń i wysoką energooszczedność.
Optymalizacja doboru
Dobór jednostek pod kątem priorytetu wykluczających się czynników, jak trwałość, waga, czas oczekiwania, łatwość montażu itp.
![](../../../../media/documents/various/safe_stop_slider770x462.jpg)
Safe stop
Funkcje bezpieczeństwa realizowane wprost przez elektronikę napędową. Poprawa niezawodności i wydajności przy zachowaniu najwyższych wskaźników bezpieczeństwa.
![](../../../../media/documents/various/serwo_asynchroniczne_slider770x462.jpg)
Serwo asynchroniczne
Serwo asynchroniczne jako produkt łączacy w sobie zalety serwonapędów oraz klasycznych rozwiązań napędowych jest kluczem do optymalizacji aplikacji porzez dążenie do pełnego wykorzystania możliwości komponentów, redukcji ich kosztów oraz skrócenia czasu dostawy i uruchomienia.
![](../../../../media/documents/various/bezp_atne_doradztwo_slider770x462.jpg)
Bezpłatne doradztwo techniczne
Bezpłatne doradztwo na etapie doboru, uruchomienia i serwisu. Brak pułapek kosztowych pojawiających się w przypadku konieczności dodatkowej zapłaty za wsparcie przy uruchomieniu. Pomagamy i jednocześnie chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Bezpłatnie.
![](../../../../media/documents/various/silniki_energooszcz_dne_slider770x462.jpg)
Silniki energooszczędne
Podsawowy sposób na ograniczenie kosztów energii elektrycznej konsumowanej przez silniki.
![](../../../../media/documents/various/energia_bierna_slider770x462.jpg)
Energia bierna
Wykorzystanie silników w zakresie ich pracy z dużą sprawnością. Sposoby ograniczenia konsumpcji energii biernej.
![](../../../../media/documents/various/blokady_ruchu_slider770x462.jpg)
Hamulce i blokady jednokierunkowe
Zalety, wady i ich właściwe przeznaczenie.
![](../../../../media/documents/various/energooszcz_dne_funkcje_przetwornic_slider770x462.jpg)
Energooszczędne funkcje przetwornic
Wykorzystanie ich możliwości mające na celu podniesienie kultury pracy urządzeń, zwiększenie trwałości i obniżenie kosztów pobieranej energii.
![](../../../../media/documents/various/wymienna_pami___slider770x462.jpg)
Przetwornice zdecentralizowane
Przetwornice zdecentralizowane i ich znaczenie dla służb utrzymania ruchu. Konfiguracja bez narzędzi i wymienna pamięć programu.
![](../../../../media/documents/various/sprawno___nap_d_w_slider770x462.jpg)
Sprawność napędów
Realne znaczenie kosztów zakupu do całkowitych kosztów eksploatacji.
Wydłużenie okresów między przeglądami
Znaczenie kosztów eksploatacji w kosztach przeglądów i zakupach materiałów eksploatacyjnych. Sposoby bezpiecznego wydłużenia okresów między przeglądami.