Motoreduktor do pieca na ekogroszek
Niskoemisyjne kotły węgolwe to prościej mówiąc piece na ekogroszek lub pellet. Służą do efektywnego ogrzewania domów, budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych. Wprowadzenie automatycznego podawania paliwa stałego kilkanaście lat temu znacznie zwiększyło popularność kotłów węglowych. Są one proste w obsłudze i ekonomiczne.
Budowa kotła na ekogroszek
Budowa kotła na ekogroszek jest stosunkowo prosta. Piec składa się z kilku kluczowych elementów:
- Komora spalania - Wykonana z wysokiej jakości stali lub żeliwa i wyposażona w palnik retortowy, który umożliwia precyzyjne dozowanie paliwa i powietrza, co zapewnia optymalne warunki spalania.
- Zasobnik paliwa - to pojemnik umożliwiający magazynowanie dużej ilości ekogroszku, wyposażony w pokrywę chroniącą paliwo przed wilgocią.
- Podajnik ślimakowy - automatycznie transportuje ekogroszek z zasobnika do komory spalania i zapewnia równomierne i kontrolowane dostarczanie paliwa, co przekłada się na stabilne spalanie i wysoką efektywność.
- Wymiennik ciepła - czyli system rur i płyt, przez które przepływają spaliny, oddając ciepło do wody grzewczej, zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać energię ze spalin, zwiększając sprawność kotła.
- System odprowadzania spalin - składający się z czopucha i komina, które skutecznie odprowadzają spaliny na zewnątrz budynku. System posiada również filtry i separator pyłu, minimalizujące emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
- Sterownik elektroniczny - urządzenie kontrolujące pracę kotła, w tym temperaturę, ilość podawanego paliwa i powietrza oraz odprowadzanie spalin.
- Motoreduktor - Integralny element składający sie z silnika elektrycznego i przekładni zębatej, napędzający podajnik ślimakowy, zapewniając jego precyzyjne i niezawodne działanie. To właśnie motoreduktor jest sercem fukcjonowania kotła, wszyscy zaś wiemy, jak ważne jest dbanie o serce każdego organizmu.
Napęd pieca na ekogroszek
Decydując się na zakup kotła z podajnikiem, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na jego parametry, ale również na podzespoły, z jakich jest wykonany. Z kotłów tego typu będzie można jeszcze korzystać aż do 2040 roku kiedy nastąpi całkowite wycofanie ogrzewania przy użyciu paliw kopalnych (węgiel, ekogroszek, gaz, olej opałowy) w całej Polsce. Warto więc zadbać aby posiadany piec miał jak najtrwalsze komponenty.
NORD jako specjalista w dziedzinie napędów od wielu lat produkuje motoreduktory do pieców na ekogroszek. Od 2001 roku na rynku polskim zostało sprzedanych setki tysięcy sztuk napędów.
Universal - idealna przekładnia ślimakowa do pieca na ekogroszek
NORD dostarcza na rynek kotłów typ reduktora ślimakowego o handlowej nazwie UNIVERSAL. Obudowa stanowiąca jednolity odlew aluminiowy nie posiada pokryw ani uszczelek, co znacząco wpłynęło na trwałość i odporność oraz wyeliminowało wycieki oleju, czyniąc przekładnię praktycznie bezobsługową.
Reduktory Universal cechują się niskimi stratami energii, co przyczynia się do oszczędności paliwa i redukcji kosztów eksploatacji. Przekładnie te wykonane są z trwałych materiałów, co gwarantuje długą żywotność nawet w trudnych warunkach pracy. Solidny korpus zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa eksploatacji, nawet przy najwyższych obciążeniach.
Typoszereg przekładni UNIVERSAL posiada konstrukcję modułową. Każdy z modułów standardowo wyposażony jest w: trójstronne mocowanie na łapach, dwustronne kołnierzowe B14 oraz opcjonalnie w wał wyjściowy pełny lub drążony. Budowa modułowa wpływa na pełną zamienność i możliwość wymiany każdego z elementów.
Rozwiązanie to sprawia, że we własnym zakresie można wymienić uszkodzony moduł, ograniczając koszty napraw do minimum. Rozmaitość elementów wpływa na możliwość dopasowania do wielu konstrukcji i nietypowych aplikacji. Uzyskanie tego nie byłoby możliwe, gdyby nie wykonane na najwyższym poziomie zazębienie reduktora oraz stosowanie wieloletnich olejów syntetycznych.
Dzięki niewielkim rozmiarom, motoreduktory NORD łatwo integrują się z różnymi typami pieców na ekogroszek, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Należy pamiętać, że NORD – jako jedyny dostawca na rynku w tym typoszeregu – oferuje kompensacje niewspółosiowości połączenia modułów poprzez zastosowanie sprzęgieł zębatych, dzięki czemu ograniczono wielkość obciążeń na łożyska, co bezpośrednio wpływa na trwałość napędu.
Dlaczego warto wybrać motoreduktory do pieców na ekogroszek od NORD?
Firma NORD Napędy jest liderem w produkcji motoreduktorów, oferując rozwiązania, które są synonimem niezawodności i trwałości. Motoreduktory napędzające podajniki ślimakowe do pieców na ekogroszek od NORD są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej efektywności i długowieczności, co sprawia, że są one najlepszym wyborem dla każdego systemu grzewczego. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą NORD Napędy i odkrycia, jak nasze motoreduktory do pieców na ekogroszek mogą przyczynić się do poprawy efektywności i niezawodności Twojego systemu grzewczego.
Powered by NORD - znak napędów o sprawdzonej jakości
Dodatkowo NORD umożliwił wszystkim producentom kotłów, stosującym w swoich produktach napędy NORD, interesujące narzędzie marketingowe. Jest to dodatkowe oznaczenie w formie prestiżowego znaku na kotle, informującego o tym, że urządzenie wyposażone jest w najwyżej jakości napęd NORD. Oznaczenie takie wydawane jest do każdego sprzedanego produktu. Wierzymy, że działanie takie przyczyni się do wyróżnienia firm, które doceniają jakość i trwałość, dostępność serwisu, części zamiennych oraz wsparcia technicznego.