Zmniejsz zużycie energii

Kompetentne doradztwo dzięki usłudze NORD ECO:

  • Kompleksowa analiza
  • Szybkie oszczędności
  • Efektywność w dłuższej perspektywie

Skontaktuj się z nami już teraz

Zredukuj bilans CO2 z firmą NORD

Emisje gazów cieplarnianych można zmniejszyć nawet o 86% na całym świecie dzięki zoptymalizowanym produktom w budowie maszyn i urządzeń. Pokazuje to wspólne badanie przeprowadzone przez VDMA i firmę Boston Consulting Group (BCG).

W NORD DRIVESYSTEMS nieustannie pracujemy nad poprawą zużycia energii przez nasze produkty. Oznacza to skupienie się nie tylko na korzyściach finansowych w kontekście rosnących cen energii. Jako zaangażowana firma rodzinna dążymy do tego, aby mieć pozytywny wpływ na globalny ślad węglowy dla przyszłych pokoleń.

Dzięki naszej usłudze NORD ECO wspieramy również firmy klientów w analizie istniejących rozwiązań napędowych, odkrywaniu istniejącego potencjału i integracji systemów zorientowanych na przyszłość.

Więcej informacji

Odkryj swój potencjał oszczędności

Kompleksowa analiza

Usługa NORD ECO pomaga w znalezieniu najbardziej energooszczędnego rozwiązania dla danego zastosowania. Analizujemy zainstalowane napędy pod kątem efektywności energetycznej, wymiarowania i różnorodności wariantów.

Klienci otrzymują od nas koncepcję efektywności energetycznej, która koncentruje się na wymaganiach danego zastosowania.

Szybkie oszczędności

Odpowiedni system napędowy może znacząco poprawić efektywność ekonomiczną systemu.

Dzięki całościowej analizie systemów napędowych możemy odkryć możliwy potencjał oszczędności i zmniejszyć koszty cyklu życia dzięki rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Efektywność w dłuższej perspektywie

Dzięki sprawności, która znacznie przekracza klasę efektywności IE5, silniki synchroniczne IE5+ firmy NORD są jednymi z najbardziej efektywnych silników elektrycznych na świecie.

Dzięki nowoczesnej technologii napędy NORD nie tylko zmniejszają koszty eksploatacyjne w krótkim okresie, ale także charakteryzują się w dłuższej perspektywie niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi i trwałością.

Orientacja na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS przywiązuje dużą wagę do przyszłościowych metod produkcji. Jako partner inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Blue Competence jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój w budowie maszyn i urządzeń oraz w przemyśle. 

Po kompleksowej ocenie systemu wskazujemy możliwości oszczędzania energii, redukcji emisji CO2 i zmniejszenia kosztów poprzez optymalizację zapotrzebowania na energię. Wspólnie znajdujemy właściwe rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Dzięki własnym spółkom w 36 krajach i licznym partnerom serwisowym na całym świecie firma NORD DRIVESYSTEMS jest lokalnym partnerem do długoterminowej współpracy.

Skontaktuj się z nami już teraz

Efektywność i kompaktowość w systemie

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe.
Nową generację silników synchronicznych NORD IE5+ wytwarzamy w naszych własnych zakładach produkcyjnych z przeznaczeniem do stosowania w intralogistyce oraz w branży napojów i przemyśle spożywczym.

DuoDrive ze zintegrowanym silnikiem IE5+

Dwa w jednym.
DuoDrive to rewolucyjna koncepcja zintegrowanego motoreduktora o higienicznej konstrukcji zmywalnej. Silnik o wysokiej efektywności IE5 + z jednostopniowym reduktorem walcowym w jednym korpusie.

NORDAC PRO

Jeden produkt, wszystkie zalety
NORDAC PRO to przetwornica częstotliwości do każdego zadania napędowego. Już w podstawowym wariancie SK 500P NORDAC PRO zapewnia dużą wszechstronność.

NORDAC ON i ON+

Precyzyjne ukierunkowanie, optymalne działanie
Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości spełnia szczególne wymagania transportu poziomego.

Tematyka efektywności energetycznej

Całkowity koszt utrzymania

Redukcja całkowitych kosztów
Naszym celem jest korzystna dla naszych klientów redukcja całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją, ewentualną konserwacją i recyklingiem systemu napędowego.

Globalne przepisy w zakresie efektywności

Przepisy krajowe
Nasz szeroki asortyment silników elektrycznych, które spełniają wszystkie obowiązujące na świecie przepisy i normy w zakresie efektywności. Nasze wydajne i wytrzymałe silniki są stosowane w wielu aplikacjach i można je łączyć ze wszystkimi reduktorami firmy NORD.

LogiDrive®

Energooszczędne rozwiązania napędowe
Zastosowania i wymagania naszych klientów są bardzo indywidualne. Oferujemy sprawdzone w przemyśle, bezpieczne rozwiązania – zarówno standardowe, zoptymalizowane pod kątem wydajności, jak i dostosowane do wariantu.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy NORD

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Newsletter NORD - Zapisz się i korzystaj

Już teraz zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco. Dowiedz się, co dzieje się w branży, korzystaj z naszej praktycznej wiedzy i zajrzyj za kulisy firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Zapisz się do newslettera