- Wytrzymały
- Niezawodny
- Od jednego producenta
Nowy MAXXDRIVE® XD
Bardzo wysokie wyjściowe momenty obrotowe, cicha praca i duża trwałość: Są to wyjątkowe właściwości reduktorów przemysłowych firmy NORD DRIVESYSTEMS. Wraz z rozwojem nowej serii MAXXDRIVE® XD firma NORD uzupełnia sprawdzony asortyment reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE®, szczególnie dla mechanizmów podnoszenia.
Dzięki zwiększonemu rozstawowi osi załadunek i rozładunek oraz inne zastosowania dźwigowe stają się jeszcze bardziej precyzyjne i wymagają mniejszych nakładów konserwacyjnych niż dotychczas. Równocześnie przestrzeń montażowa jest maksymalnie wykorzystana, zmniejszając tym samym masę napędu nawet o 60%.
Zadanie dźwigów, które polega na bezpiecznym podnoszeniu, precyzyjnym pozycjonowaniu i delikatnym ustawianiu ładunków, wymaga specjalnych napędów ze zintegrowanym hamulcem i przetwornicą częstotliwości, które zapewniają łagodny rozruch i generatorowe hamowanie z wykorzystaniem zdefiniowanych, regulowanych ramp.
Warunkiem ciągłego i bezpiecznego transportu jest spokojne przemieszczanie, nawet w przypadku nakładania się ruchów dźwigu i wózka, równomierny bieg i praca synchroniczna napędów jezdnych oraz duża dokładność pozycjonowania.
Pobierz ulotkę
Czy masz pytania dotyczące nowego reduktora MAXXDRIVE® XD lub chciałbyś, aby nasza ulotka produktu była dostarczana do Twojej firmy? Nas specjaliści są w każdej chwili do dyspozycji.
Skontaktuj się z nami już teraz
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na tegorocznych specjalistycznych targach reduktorów przemysłowych CONEXPO w Monachium.
Odwiedź nas w dniach 14-18 marca i skorzystaj z porady dotyczącej nowego reduktora MAXXDRIVE® XD.
Stoisko #S-85214
14-18 Marca 2023
Las Vegas, NV USA
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Już teraz zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco. Dowiedz się, co dzieje się w branży, korzystaj z naszej praktycznej wiedzy i zajrzyj za kulisy firmy NORD DRIVESYSTEMS.
Zapisz się do newslettera