Napędy NORD do stref zagrożonych wybuchem
"Systemy napędowe do stref 1, 2, 21, or 22"
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
NORD dostarcza silniki i motoreduktory w wykonaniu przeciwybuchowym dostosowane do potrzeb klienta. Systemy oparte o najwyższej jakości komponenty są zaprojektowane do danej aplikacji zgodnie z konkretnymi wymaganiami klientów.
- Wersje i wyposażenie według indywidualnych wymagań
- Procesy konfiguracji sprawdzane zgodnie z normą ISO 9001
- Bezpieczny, modułowy system obsługiwany przez SAP
Skorzystaj z wysokiej elastyczności
- Silniki opcjonalnie zaprojektowane do pracy z falownikiem
- W wielu przypadkach możliwe jest bezpośrednie zamontowanie silnika na przekładni
- W zależności od strefy, opcjonalny wentylator zewnętrzny, hamulec postojowy, hamulec
- W razie potrzeby, dostępna jest ochrona przeciwwybuchowa do kombinacji stref pyłowo / gazowych (nie nadaje się, gdy równocześnie wybuchają gazy jak i pyły)
- Systemy do pracy w temperaturze otoczenia do + 60 ° C
- Dostępne z dokumentacją w ponad 20 językach
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-11.jpg)
Pył
W atmosferze pyłowej wyróżnia się kilka stref ochrony przeciwwybuchowej:
Strefa 22: Rzadko występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 21: Sporadycznie występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 20: Stale lub często występująca atmosfera wybuchowa
Silniki chronione przed wybuchem pyłu
Według kategorii 2D lub 3D
Dla stref 21 lub 22
Zgodnie z EN 60079-31
Klasa ochrony przed zapłonem tD (ochrona obudową)
-> do produktu
Motoreduktory chronione przed wybuchem pyłu
Według kategorii 2D lub 3D
Dla stref 21 lub 22
Zgodnie z EN 13463
Klasa ochrony przed zapłonem c (zabezpieczenie konstrukcyjne)
-> do Przeglądu Motoreduktorów
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-13.jpg)
Gaz
W atmosferze gazowej wyróżnia się kilka stref ochrony przeciwwybuchowej:
Strefa 2: Rzadko występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 1: Sporadycznie występująca atmosfera wybuchowa
Strefa 0: Stale lub często występująca atmosfera wybuchowa
Silniki chronione przed wybuchem gazu
Według kategorii 2G lub 3G
Dla strefy 1 lub 2
Klasa ochrony przed zapłonem d/e (hermetyzacja ciśnieniowa)
Klasa ochrony przed zapłonem e (zwiększone bezpieczeństwo)
Klasa ochrony przed zapłonem n (nie-iskrzący)
-> do produktu
Motoreduktory chronione przed wybuchem gazu
Według kategorii 2G lub 3G
Dla strefy 1 lub 2
Zgodnie z EN 80079
Klasa ochrony przed zapłonem c (zabezpieczenie konstrukcyjne)
Napędy ATEX zgodne z normami od 2003 roku
NORD od dawna jest certyfikowanym producentem i może poszczycić się z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie technologii napędów chronionych przed wybuchem. Napędy NORD w wykonaniu przeciwwybuchowym są stosowane w niemal wszystkich sektorach przemysłu i poza nim.
- Systemy zgodne z dyrektywą UE 2014/34 / UE obowiązującymi od 20 kwietnia 2016 r
- Systemy zgodne z IEC Ex
- Certyfikacja przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
- Certyfikat DEKRA EXAM GmbH
Zaktualizowana dokumentacja zgodna z dyrektywą UE 2014/34 / UE
Dotychczasowa dokumentacja dotycząca zabezpieczonych przed wybuchem napędów została poprawiona przed dniem 20 kwietnia 2016 r.
Silniki
Instrukcje
- B1091 - ATEX 3-fazowe silniki asynchroniczne + silniki przeciwwybuchowe
Certificates
- C422110 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 2D
- C422111 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 3D
- C423112 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 2G
- C423113 – Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy – 3G
Elektronika napędowa
Instrukcje
- BU0135 - Rozrusznik silnika SK 135E
- BU0180 - Przetwornica częstotliwości SK 180E
- BU0200 - Przetwornica częstotliwości SK 200E
- BU0240 - Przetwornica częstotliwości SK 200E
Certyfikaty
- C432410 – Przetwornica częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowym SK 180E
- C432710 – Przetwornica częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowymSK 200E
- C432810 – Rozrusznik silnika w wykonaniu przeciwwybuchowym SK 135E