Ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach
Dzięki naszemu wykończeniu powierzchni NXD jeszcze bardziej uodparniamy aluminium. Rozwiązania napędowe mogą wytrzymywać silne wpływy środowiska i chemikaliów czyszczących. W ten sposób powstają szczególnie trwałe rozwiązania napędowe od firmy NORD, na których można polegać nawet w wymagających warunkach otoczenia.
Pobierz ulotkęZawsze optymalna ochrona dzięki NXD BASIC® i NXD tupH®
Wykończenie powierzchni NXD zostało opracowane specjalnie dla aluminium. Opiera się na wytworzonej galwanicznie warstwie bazowej, która powoduje, że powierzchnie aluminiowe są szczególnie odporne na korozję. Zalety: NXD wykorzystuje mocne strony komponentów aluminiowych w wymagających instalacjach. Aluminium jest lekkie, ekonomiczne, nadaje się do recyklingu i szczególnie dobrze przewodzi ciepło. Dzięki dwóm wariantom NXD zawsze oferuje optymalną ochronę rozwiązania napędowego klienta.

NXD BASIC®
Wariant NXD BASIC® jest stosowany wtedy, gdy ochrona zapewniana przez standardowe lakiery nie jest wystarczająca.
Jak to działa?
W pierwszym etapie korpus aluminiowy jest całkowicie pokrywany wytworzoną galwanicznie warstwą bazową. Uszlachetnione części są montowane, a następnie pokrywane bardzo dobrze przylegającą warstwą lakieru.
Jakie są korzyści?
Niezawodna ochrona przed zarysowaniami i odpryskami – nawet w przypadku uszkodzenia lakieru | Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5 | Możliwość indywidualnego dostosowania kolorystyki
Do jakich zastosowań?
Uzdatnianie wody | Myjnie samochodowe | Żegluga wodna | Instalacje morskie
Zalety?
Trwałe rozwiązania napędowe | Niezawodność eksploatacji | Bezpieczeństwo inwestycji | Duża różnorodność dostępnych komponentów rozwiązań.

NXD tupH®
NXD tupH® to ochrona powierzchni w ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.
Jak to działa?
W pierwszym etapie korpus aluminiowy jest całkowicie pokrywany wytworzoną galwanicznie warstwą bazową. Następnie jest pokrywany cienką warstwą wysokowydajnego uszczelnienia.
Jakie są korzyści?
Odporność na kwasy i zasady | Brak pęcherzy, odprysków i mikropęknięć | Nieporowata powierzchnia | Odporność na korozję zgodnie z najwyższą klasą korozyjności C5 | Możliwość kontaktu z żywnością zgodnie z FDA i rozporządzeniem UE 1935/2004
Do jakich zastosowań?
Artykuły spożywcze i napoje | Mleczarnie | Ryby i owoce morza | Farmaceutyki
Zalety?
Wysoki poziom higieny | Szybkie czyszczenie | Efektywność kosztowa | Trwałe rozwiązania napędowe | Niezawodność eksploatacji | Bezpieczeństwo inwestycji | Różnorodność wariantów modułowego systemy produktów NORD
NSD, czyli poprzednia generacja wersji NXD, udowodniła w praktyce swoją wytrzymałość jako skuteczna ochrona powierzchni aluminiowych. Dzięki tej technologii napędy, które wcześniej musiały być regularnie wymieniane, teraz niezawodnie pracują przez wiele lat. Zawsze śledzimy wymagania branż naszych klientów i stale rozwijamy systemy ochrony. Powierzchnie wykończone metodą NXD tupH® są wolne zarówno od chromianów, jak i od substancji PFAS. Zapewnia to naszym użytkownikom jeszcze większe bezpieczeństwo inwestycji.
Przeprowadź test
Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie? Chcesz przekonać się o wytrzymałości naszych powierzchni NXD? Zamów bezpłatną ulotkę z próbkami NXD i poznaj nasz system ochrony powierzchni.
Zamów bezpłatną próbkęPomyślne testy dla NXD BASIC i NXD tupH
Oznaczenie |
DIN EN ISO 20567-1 Kontrola odporności powłok na uderzenia kamieni |
DIN EN ISO 9227 Badania w rozpylonej solance zgodnie z C5 (720 h) |
|
|
|
|
DIN EN ISO 2812-1 Określanie odporności na płyny |
|
|
Nasze portfolio NXD dla zastosowań klientów
Napędy z powierzchniami aluminiowymi wyposażamy w NXD BASIC® lub NXD tupH®. Dowiedz się, o nich więcej. Tworzymy rozwiązania napędowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów z bardzo dobrą ochroną powierzchni, zapewniając przy tym doradztwo projektowe, wysoką dostępność, krótkie terminy dostaw i szybki serwis.