Reduktor ślimakowy UNICASE
Cichy i mocny
Wymiary: | 6 |
---|
NOWOŚĆ: Poddaliśmy zasadniczej modyfikacji swój dwustopniowy reduktor walcowo-ślimakowy SK 02040. Nowy model SK 02040.1 z wytrzymałego aluminium zastępuje dotychczasowy produkt. Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium gwarantuje maksymalną wytrzymałość i sztywność przy niewielkiej masie. SK 02040.1 ma zakres mocy od 0,12 do 1,10 kW i momenty obrotowe do 100 Nm. Szeroka gama przełożeń (od 5,37:1 do 330:1) umożliwia optymalne dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Silnik można zamontować bezpośrednio bez sprzęgła lub za pomocą adaptera (IEC lub NEMA).
- Reduktor z wałem drążonym i pełnym
- Wersja nasadzana, kołnierzowa i do montażu na łapach
- Reduktory kątowe
- Łagodna i cicha praca
- Wysoki potencjał przeciążeniowy
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i łatwa konserwacja
- Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
- Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji