NOWOŚĆ

Reduktor walcowo-stożkowy MAXXDRIVE® XJ

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 1,250 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • Układ wałów typu „J”
  • 3-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do napędów jezdnych
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół
Wymiary: 8
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Przełożenie: 12.5:1 - 112:1

Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE® XJ w wersji walcowo-stożkowej jest produkowany we wszystkich rozmiarach z wykorzystaniem sprawdzonej zasady korpusu jednoczęściowego. Liczne opcje uszczelnień umożliwiają dostosowanie reduktorów przemysłowych do różnych warunków otoczenia. Opcje chłodzenia i nagrzewania umożliwiają elastyczne zarządzanie temperaturą, co pozwala na eksploatację przy silnie zmieniających się warunkach otoczenia i wydłuża okres użytkowania środków smarowych. Duże łożyska toczne i rozstawy osi zwiększają obciążalność i trwałość komponentów. Oferujemy krótkie terminy dostaw i planowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także optymalnemu magazynowaniu komponentów.

  • Konstrukcja napędu: Adapter silnika IEC/NEMA lub wolny wał napędowy
  • Montaż na łapach lub montaż nasuwany (z ramieniem reakcyjnym)
  • Dostępny szeroki wybór wałów wyjściowych: wał pełny, wał drążony (wpust/pierścień zaciskowy), DIN5480
  • Montaż hamulca za pomocą kołnierza napędowego lub konsoli hamulca
  • Dostępne sprzęgło wyjściowe (sprzęgło przybębnowe)

  • Zoptymalizowana obudowa pod kątem obciążeń zewnętrznych
  • Zwiększony rozstaw osi
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Układ wałów typu „J”
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Możliwa synchronizacja za pomocą napędu pasowego
  • Wysoka precyzja