Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC
Reduktory przemysłowe
Wymiary: | 11 |
---|---|
Pozycja pracy: | M1, M2, M3, M4, M5, M6 |
Przełożenie: | 5.6:1 - 30,000:1 |
Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE® XC w wersji walcowej jest produkowany we wszystkich rozmiarach z wykorzystaniem sprawdzonej zasady korpusu jednoczęściowego. Jego konstrukcja pozwala często na wykonywanie napędów mieszadeł bez dodatkowego łożyskowania. Duże łożyska toczne i rozstawy osi zwiększają obciążalność i trwałość poszczególnych komponentów. Efektywne układy chłodzenia zmniejszają temperatury i wydłużają okres użytkowania środków smarowych. Oferujemy krótkie terminy dostaw i planowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także zoptymalizowanemu magazynowaniu komponentów.
- Różne łożyskowania wałów wyjściowych zapewniające optymalne dopasowanie do konkretnego zastosowania
- Wiele opcji kołnierzy po stronie wyjścia
- Różne możliwości montażu silnika
- Dostępne efektywne opcje chłodzenia
- Możliwa dostawa gotowych do montażu kompletnych systemów ze sprzęgłem, hamulcami, układem monitorowania itd.
- Optymalne uszczelnienie chroni przed wyciekiem środków smarowych
- Cicha praca minimalizuje szkodliwy hałas
- Wysoki moment obrotowy
- Zwiększona trwałość środka smarowego minimalizuje koszty konserwacji
- Symetryczna konstrukcja
- Możliwość montażu w odbiciu lustrzanym i z nachyleniem
- Optymalna integracja z aplikacją klienta dzięki 6 możliwym położeniom montażowym
- Identyczna wielkość korpusu i wymiary montażowe dla wszystkich przełożeń (2- i 3-stopniowe)
- Wały napędowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
- Wysoka niezawodność
- Duża trwałość
- Wysoka precyzja