NOWOŚĆ

Reduktor walcowy MAXXDRIVE® XD

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 1,250 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • 3- i 4-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do mechanizmów podnoszenia
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół
  • Pokrywa inspekcyjna
Wymiary: 8
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Przełożenie: 22.4:1 - 400:1

Przekładnia przemysłowa

MAXXDRIVE® XD jest dostępna jako trzy- i czterostopniowa przekładnia czołowa. Konstrukcja obudowy opiera się na sprawdzonej zasadzie obudowy blokowej i została zoptymalizowana specjalnie pod kątem obciążeń zewnętrznych. Ze względu na rozciągnięte rozmieszczenie stopni przekładni, obudowa posiada duży odstęp osi, co umożliwia konstrukcję napędu w kształcie litery U. Szczególnie w przypadku napędów mechanizmów podnoszących bęben linowy i silnik mogą być bez problemu umieszczone po tej samej stronie przekładni. Ponadto obudowy są standardowo wyposażone w pokrywę inspekcyjną.


Wiele opcji zostało przejętych ze sprawdzonego systemu modułowego serii przekładni przemysłowych, dzięki czemu czasy dostawy odpowiadają czasom dostawy standardowych przekładni przemysłowych MAXXDRIVE®. Oferujemy krótkie terminy dostaw i projektowania. Jest to możliwe dzięki kompleksowej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań każdego zastosowania, jak również optymalnych zapasów.

  • Konstrukcja napędu: Adapter silnika IEC/NEMA lub wolny wał napędowy
  • Montaż na stopie lub montaż nasuwany (ze wspornikiem momentu obrotowego)
  • Dostępny szeroki wybór wałów wyjściowych: wał pełny, wał drążony (wpust/tarcza skurczowa), DIN5480
  • Drugi wał napędowy dostępny opcjonalnie
  • Montaż hamulca za pomocą kołnierza napędowego lub konsoli hamulca
  • Dostępne sprzęgło wyjściowe (sprzęgło baryłkowe)

  • Zoptymalizowana obudowa pod kątem obciążeń zewnętrznych
  • Zwiększony odstęp osi
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Pokrywa inspekcyjna
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Jednakowe wymiary montażowe (przekładnia 3- i 4-stopniowa)
  • Wysoka precyzja

B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit


B1050 - MAXXDRIVE Industrial gear unit
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear


G1050 - MAXXDRIVE Industrial Gear
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6035 - Rozwiązania napędowe dla urządzeń dźwigowych


A6035 - Rozwiązania napędowe dla urządzeń dźwigowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1050 - Options - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - Opcje


PL1050 - Options - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - Opcje
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 11207 - SK 11507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - SK 15207 - SK 15507 Lista części zamiennych


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - SK 15207 - SK 15507 Lista części zamiennych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista części zamiennych - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Lista części zamiennych - SK 9207 - SK 10507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 14207 - SK 14507


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 14207 - SK 14507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 12207 - SK 12507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 13207 - SK 13507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista części zamiennych SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Lista części zamiennych SK 7207 - SK 8507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Lista części - Katalog przekładni przemysłowych - SK 5207 - SK 6507
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE


C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji