Silniki asynchroniczne

Wytrzymałe silniki trójfazowe do wszelkich zastosowań

Nasze asynchroniczne silniki trójfazowe zapewniają zakres mocy od 0,12 do 55 kW i są wyjątkowo odporne na przeciążenia elektryczne i mechaniczne.

Silnik NORD UNIVERSAL

Silniki UNIVERSAL

  • Moce: 0,12 kW - 45 kW
  • Klasa ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Moce: 0,12 kW - 55 kW
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia
  • Klasy sprawności: IE1, IE2, IE3, IE4

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Moce: 0,12 kW - 2,2 kW
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia

Silniki jednofazowe

Silniki asynchroniczne

  • Moce: 0,12 kW - 1,5 kW
  • Klasa sprawności IE2
  • Globalne aprobaty i zatwierdzenia
  • Seria EST2 z klasą sprawności IE2

Silniki o możliwości przełączania liczby biegunów

Silniki asynchroniczne

  • Klasa sprawności IE1
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

Asynchroniczne silniki trójfazowe NORD - Solidne i wszechstronne

NORD produkuje silniki elektryczne asynchroniczne w czterech różnych rodzajach do pracy w szerokim zakresie zastosowań. Podczas gdy gładkie silniki elektryczne są idealne jako napędy w przemyśle spożywczym, silniki o zmiennym biegunowości i jednofazowe silniki zapewniają niezbędną moc dla urządzeń przemysłowych: obrabiarek, pomp, przenośników taśmowych lub wentylatorów.

Nasze trójfazowe silniki elektryczne zapewniają moc od 0,12 do 55 kW i cechują się wysoką wydajnością, solidnym wykonaniem i długą żywotnością. Można je łączyć z przekładniami NORD każdego rodzaju. Silniki z przekładniami wyposażone w elektronikę sterującą tworzą modułowy system komponentów napędowych.

Zalety naszych asynchronicznych silników trójfazowych

  • Trwałość
    Nasze standardowe silniki są bardzo odporne na przeciążenia elektryczne i mechaniczne.
  • Łatwa konserwacja
    Dzięki wysokiej jakości wykonania i prostej konstrukcji, koszty konserwacji są utrzymane na minimalnym poziomie.
  • Wszechstronność
    3-fazowe silniki asynchroniczne NORD mogą pracować w niezliczonej ilości zastosowań w wielu branżach.

Nasze silniki jednofazowe: Po prostu dobre!

Nasze silniki 1-fazowe dostępne są w trzech wersjach: Dla prostych zastosowań zalecamy ekonomiczny silnik 1-fazowy z obwodem Steinmetza; dla bardziej wymagających zastosowań najlepszym wyborem są wersje z kondensatorem roboczym lub kondensatorem roboczym i rozruchowym.

Silniki jednofazowe oferują moc od 0,12 do 1,5 kW. Mogą być zasilane z sieci 50 Hz/60 Hz i 115V/230V, obsługując szeroki zakres napięcia (220V do 240V).

Silniki zmiennobiegunowe: Jeden napęd – różne prędkości

Oferta NORD obejmuje silniki zmiennobiegunowe dla wszystkich zastosowań wymagających elastyczności. Napędy takie umożliwiają pracę na dwóch lub kilku stałych prędkościach. Dostarczamy ten typ silnika w wersjach biegunów 4/2, 8/4, 8/2 i 6/4, a w przypadku takiego wymagania, z układem Dahlandera.

Silniki elektryczne z gładkimi powierzchniami dla zastosowań, których krytycznym wymaganiem jest higiena

Oczywiście, asynchroniczne silniki trójfazowe NORD są dostępne również w wersji łatwo zmywalnej. Nasze silniki z gładkimi powierzchniami ułatwiają czyszczenie, dlatego szczególnie preferowane są w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Podczas konfigurowania napędu, są idealnym rozwiązaniem do połączeń z naszymi motoreduktorami walcowymi i stożkowymi serii NORDBLOC.1, jak również motoreduktorami ślimakowymi SMI.

Dzięki obudowie aluminiowej, silniki elektryczne z gładkimi powierzchniami są zabezpieczone przed korozją.

Referencje

Sprawdź jak silniki asynchroniczne z gładkimi powierzchniami NORD optymalizują procesy w zakładzie produkcji słodu w Czechach.

Do zastosowania