Ochrona przed wybuchem pyłu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

  • Moce: 0,12 - 22 kW
  • Klasy sprawności: IE1 i IE2

Rozwiązania napędowe zabezpieczone przed wybuchem firmy NORD od dziesięcioleci są częścią oferty NORD i są dostępne dla strefy 21 i 22 zgodnie z kategoriami 2D i 3D. W tych systemach jest stosowany rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem „Ochrona przez obudowę” (tD). Wszystkie nasze silniki zabezpieczone przed wybuchem pyłu posiadają zatwierdzenie ATEX i HazLoc.

Silniki zabezpieczone przed wybuchem pyłu są dostępne m.in. z następującymi opcjami:

  • hamulec (BRE+), wentylator obcy (F)
  • Ochrona silnika: czujnik temperatury (TF), przekaźnik temperaturowy (TW), ogrzewanie postojowe (SH)
  • Podłączenie silnika: złącze silnikowe (MS)

B1091 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja


B1091 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1091-1 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja


B1091-1 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem


G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta


Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020031 - Certyfikat CCC Silniki Ex wielkość 63-160


C020031 - Certyfikat CCC Silniki Ex wielkość 63-160
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020032 - Certyfikat CCC Silniki Ex wielkość 180-225


C020032 - Certyfikat CCC Silniki Ex wielkość 180-225
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422150_0221 - Dyrektywa 94/9/EU (ATEX 100a)


C422150_0221 - Dyrektywa 94/9/EU (ATEX 100a)
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji