Transport materiałów sypkich
Technologia napędowa do obsługi materiałów sypkich
Wymagające warunki otoczenia są powszechne w przemyśle towarów masowych. Obejmuje to duże wahania temperatury, środowiska ścierne i trudne warunki pracy. Niezawodność i opłacalność rozwiązań NORD dla tych wyzwań sprawdziły się w branży towarów masowych na całym świecie. Jako podstawę wybrano w pełni funkcjonalne rozwiązania napędowe NORD oparte na systemie modułowym, składającym się z przemiennika częstotliwości, silnika, przekładni, sprzęgieł i hamulców. Łączone są z rozwiązaniami indywidualnie opracowywanymi i projektowanymi zgodnie z wymaganiami klienta.
Systemy załadunku i rozładunku
Przenośniki i sprzęt transportowy
Systemy ważenia i dozowania
Światowe targi branży transportu materiałów sypkich:
Kraj | Targi | Miasto | Data | Stoisko | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |