Przenośniki i sprzęt transportowy
Rozwiązania napędowe do transportu towarów masowych
Przenośniki w systemach transportowych różniące się kierunkiem (poziomy, pionowy, pochylony, opadający), przepływem masowym, długością przenośnika i konstrukcją są potrzebne do przenoszenia towarów sypkich z jednego etapu do drugiego. Niezawodne i wytrzymałe napędy przenośników firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają nieprzerwany przepływ podczas transportu materiałów sypkich do procesów produkcyjnych.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39945.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39945.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39945.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39945.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39945.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39945.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39945.jpg 2420w)
NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
Jednymi z najczęściej używanych urządzeń do transportu towarów sypkich obok przenośników taśmowych są przenośniki ślimakowe.
Przenośniki ślimakowe są ekonomicznym i niezawodnym rozwiązaniem przeznaczonym do transportu i dozowania materiałów sypkich, nawet przy dużych przepływach masowych w ekstremalnych warunkach.
Podstawowa zasada działania opiera się na obracającym się wale ślimakowym zamontowanym w profilu U lub zamkniętym cylindrze, co umożliwia transport materiału sypkiego w poziomie, pionie lub pod kątem na określoną odległość. Obrót odbywa się dzięki energooszczędnym, bezpośrednio zamontowanym napędom, które mają mniejsze straty tarcia w porównaniu z konwencjonalnymi napędami taśmowymi.
Prędkość obrotowa oraz przełożenie są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków otoczenia, takich jak np. wilgoć.
Regulacja prędkości obrotowej, bezpieczna kontrola momentu obrotowego oraz łagodne uruchamianie, zatrzymywanie i odwracanie biegunowości silnika są realizowane za pomocą elektroniki napędowej NORD.
Dzięki specjalnej konstrukcji przenośnika ślimakowego można precyzyjnie dozować, mieszać, suszyć, chłodzić lub podgrzewać materiał już podczas transportu do linii produkcyjnej.
Rozwiązania napędowe dla przenośników ślimakowych
NORD DRIVESYSTEMS oferuje energooszczędne, niezawodne rozwiązania napędowe, które są łatwe w instalacji. Wysoka jakość produktów i ich wydajność eliminują potrzebę stosowania kosztownych oddzielnych napędów z paskiem klinowym. Dla użytkowników oznacza to zmniejszone czasy przestojów przenośników i zmniejszone koszty konserwacji.
- Żeliwny korpus jednoczęściowy UNICASE®
- Wysoka sprawność i zwarta konstrukcja
- Specjalne uszczelnienia wału dostosowane do różnych warunków
- Prosty montaż i demontaż
- Możliwość efektywnego montażu bezpośredniego bez pasów klinowych i kół pasowych
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/big_image/big_image_/complete_drive_solutions_1_highresolution1920x1152-19.png)
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Silniki standardowe
Silniki asynchroniczne
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
H+E Logistics
Systemy napędów dla przenośników przechodzących w tunelach pod Londynem
London Crossrail rozszerza sieć transportu publicznego w Londynie o nowe połączenie wschód-zachód. W budowę zaangażowana jest nie tylko H+E Logistik GmbH, ale także firma NORD. Aby przetransportować ciężką „glinę londyńską” z szybów wiertniczych, firma stawia na technologię napędową NORD w swoich systemach przenośnikowych.
SMIL
Motoreduktory Nord w kamieniołomie Durance Granulats
Firma SMIL wykorzystuje systemy napędowe NORD w swoim nowym systemie przenośników w kamieniołomie Durance Granulats. NORD dostarczył kompleksowe, indywidualnie dostosowane rozwiązanie do specjalnych wymagań taśm przenośnikowych.
NorStone
NORD redukuje koszty dzięki motoreduktorom
Żwirownia NorStone wykorzystuje napędy NORD, ponieważ dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni mogą z łatwością wytrzymać trudne warunki pogodowe, a także bez problemu przenoszą ciężkie ładunki w pracy ciągłej.