Doskonały przepływ materiałów dzięki firmie NORD

Zautomatyzowane systemy magazynowe stawiają wysokie wymagania napędom przenośników poziomych i pionowych. Należą do nich: wysoka dostępność, precyzja, inteligencja, kompetencje systemowe, wymagające kryteria bezpieczeństwa przy równoczesnej redukcji liczby wariantów: Dzięki naszym rozwiązaniom napędowym można optymalnie spełniać te wymagania i realizować procesy logistyki magazynowej w sposób jak najbardziej ekonomiczny i niezawodny.

Rozwiązania napędowe dla logistyki magazynowej

Wybór odpowiednich komponentów napędowych ma kluczowe znaczenie dla efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa urządzeń transportowych w logistyce magazynowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu napędów i wiemy, co jest ważne. Nasza szeroka oferta obejmuje zarówno sprawdzone produkty podstawowe, jak i produkty wysokowydajne i gwarantuje optymalną dostępność systemu. Możliwość redukcji liczby wariantów i znaczne oszczędności energii dzięki koncepcji napędów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pozwala osiągnąć za pomocą napędów firmy NORD zwiększoną wydajność przy zredukowanym całkowitym koszcie posiadania (TCO) w każdym zastosowaniu.

Efektywna automatyzacja magazynu

Niezależnie od tego, czy chodzi o przenośniki łańcuchowe, rolkowe, paletowe systemy transportowe, przenośniki pojemników czy przenośniki podwieszane: Mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania w logistyce magazynowej. Nasze systemy napędowe charakteryzują się wysoką niezawodnością, dużą trwałością, niskimi nakładami na konserwację i bardzo kompaktową konstrukcją. Oferują szybkie uruchamianie i prostą obsługę, idealnie nadają się do redukcji liczby wariantów napędów, a dzięki międzynarodowym certyfikatom można je stosować w magazynach na całym świecie.

Napędy przenośników dla logistyki magazynowej:

  • Duża niezawodność podczas pracy
  • Redukcja liczby wariantów napędów
  • Elastyczny system modułowy
  • Kompaktowa konstrukcja, mały ciężar
  • Duży wybór centralnej i zdecentralizowanej elektroniki napędowej
  • Maksymalna łatwość obsługi
  • Technologia Plug and Play
  • Rewelacyjny stosunek ceny do korzyśc

Ekonomiczne rozwiązania napędowe do pakowania końcowego

W pakowaniu końcowym są szeroko stosowane napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami. W zastosowaniach o dużej bezwładności masowej lub w przypadku dużych dróg przesuwu, np. podczas paletyzacji, stabilizacji lub manipulowania, zazwyczaj nie są one konieczne. Zdecentralizowane rozwiązania napędowe, np. z regulowanymi silnikami asynchronicznymi, stanowią tutaj efektywną i ekonomiczną alternatywę. Dzięki naszym modułowym koncepcjom napędów, które są dostosowane do konkretnych wymagań aplikacji, można osiągnąć znaczne oszczędności.

Wprawiamy maszyny w ruch – w poziomie i pionie

Na potrzeby transportu wewnątrzmagazynowego realizujemy kompaktowe rozwiązania systemowe, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie niezawodności i efektywności ekonomicznej. Nasze systemy napędowe są wyjątkowo łatwe w serwisowaniu i konserwacji, charakteryzują się wysoką przeciążalnością i gwarantują płynną pracę. Korzystają na tym szczególnie przenośniki rolkowe, łańcuchowe i obrotnice z przekazaniem kątowym.

Nasze napędy przenośników idealnie nadają się do:

  • przenośników łańcuchowych
  • przenośników rolkowych
  • przenośników taśmowych
  • przenośników palet
  • przenośników pojemników
  • przenośników podwieszonych

Przenośniki rolkowe są wszechstronnymi systemami transportowymi do obsługi zdefiniowanych ładunków. Napędami NORD można sterować w sposób indywidualny, aby inteligentnie dostosować prędkość do danego odcinka, co zapewnia dokładną, dynamiczną kontrolę odległości i spiętrzenia transportowanego materiału.

Przenośniki łańcuchowe służą przede wszystkim do transportu ciężkich ładunków i kontenerów przemysłowych. Dostarczamy odpowiednio wytrzymałe rozwiązania napędowe o potwierdzonej trwałości i niezawodności – zarówno w pojedynczych, jak i w podwójnych konfiguracjach. Nasze zdecentralizowane przetwornice są często stosowane w logistyce magazynowej.

Obrotnice z przekazaniem kątowym są połączeniem przenośników rolkowych i łańcuchowych, za pomocą których można dokonać zmiany kierunku o 90°. Ładunek drobnicowy jest przejmowany lub przekazywany przez przenośniki łańcuchowe przez podnoszenie lub opuszczanie łańcucha.

Większa elastyczność, niższe koszty

Oferujemy szeroki wybór zdecentralizowanej techniki napędowej, którą można indywidualnie dostosować do aplikacji i elastycznie zintegrować w miejscu eksploatacji systemu. Nasze przetwornice częstotliwości można szybko zainstalować, łatwo obsługiwać i są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami magistralowymi i sterownikami. Mogą być zamontowane na silniku lub w jego pobliżu umożliwiając sterowanie zdecentralizowane. Mają zakres mocy do 22 kW, a także zintegrowany sterownik PLC w standardzie i mogą być również dostarczane ze standardowymi złączami wtykowymi. Dzięki modułowej konstrukcji przetwornice są łatwe w rozbudowie i oferują imponującą różnorodność scenariuszy zastosowań w logistyce magazynowej.

Zalety zdecentralizowanych napędów firmy NORD do przenośników :

  • Bogaty modułowy system produktów zdecentralizowanej elektroniki napędowej
  • Falowniki z wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
  • Zintegrowany sterownik PLC realizujący funkcje związane z napędem
  • Możliwość integracji z dowolnym projektem systemu
  • Skalowalność pod względem zakresu funkcji i mocy

NORDAC ON: Przetwornica częstotliwości do zastosowań zdecentralizowanych zoptymalizowana pod kątem branży

Specjalnie z myślą o wymaganiach techniki transportu poziomego w magazynach opracowaliśmy przetwornicę NORDAC ON. Ten kompaktowy, inteligentny falownik do zastosowań zdecentralizowanych dzięki standaryzacji spełnia wszystkie typowe wymagania branżowe logistyki magazynowej. Wszystkie połączenia są wtykowe i gwarantują szybkie, nieskomplikowane i minimalizujące błędy uruchomienie i konserwację na miejscu. Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet umożliwia komunikację za pośrednictwem protokołów Profinet, Ethernet/IP i Ethercat – żądany protokół można łatwo ustawić za pomocą parametrów.

Opracowany specjalnie dla logistyki magazynowej:

  • Wbudowany interfejs Ethernet
  • Łatwość konserwacji
  • Bogate możliwości podłączania
  • Wyjątkowo kompaktowa budowa
  • Ekonomiczne rozwiązanie Plug and Play

Systemy napędowe LogiDrive®: Magazyn

Dzięki rozwiązaniu LogiDrive ® oferujemy sprawdzone i bezpieczne napędy do różnych zastosowań przenośników w logistyce magazynowej. Przyjazny w obsłudze, standardowy system modułowy łączy różne produkty NORD w rozwiązanie napędowe, które jest w 100 procentach dostosowane do odpowiednich norm branżowych i indywidualnych wymagań aplikacji.

Więcej informacji o LogiDrive®

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI

  • Moce: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm

Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm

Silnik NORD UNIVERSAL

  • Moce: 0,12 kW - 45 kW
  • Klasa ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

  • Moce: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Aprobaty i zatwierdzenia akceptowane na całym świecie
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC ON+ - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Rozwiązania napędowe do automatyzacji procesów magazynowych

Baumalog (Polska)

Procesy magazynowania i transportu profili metalowych firmy Retech Sp. z o.o. zostały znacznie ułatwione przez firmę Baumalog Sp. z o.o. Firma ta korzysta z rozwiązań firmy NORD. Baumalog jest polską firmą zajmującą się budową maszyn, która produkuje automatyczne systemy magazynowania i transportu wykorzystywane w wielu branżach.

Do referencji

Dokumenty

A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów


A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E


F3020 - Przetwornice częstotliwości do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC FLEX, SK 200E
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP


S9090 - Szybki start NORDAC ACCESS BT i NORDCON APP
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej


S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań NORDAC LINK


F3025 - Dystrybutory polowe do zdecentralizowanych zastosowań
NORDAC LINK
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

BU0600 - Instrukcja NORDAC PRO, SK 500P


BU0600 - Instrukcja NORDAC PRO, SK 500P
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Wykorzystaj potencjał w zakresie wzrostu efektywności i oszczędności kosztów

Technika napędowa jest kluczem do większej wydajności, efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Oferujemy odpowiednie rozwiązania i usługi dla logistyki magazynowej. Nasze systemy napędowe są zoptymalizowane pod kątem oszczędnego wykorzystania zasobów i pomagają zredukować całkowity koszt posiadania (TCO). Nasza usługa NORD ECO zapewnia szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i przez poszczególne napędy. Pomiary i analizy można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych oszczędności, a tym samym do znalezienia najbardziej efektywnego rozwiązania napędowego do zastosowania klienta.

Dowiedz się już teraz

Ukierunkowanie na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w logistyce magazynowej. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, zwiększanie efektywności energetycznej, redukcja liczby wariantów, automatyzacja i cyfryzacja – w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany modułowy system napędowy NORD. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach. Dzięki temu możemy zapewnić doradztwo projektowe, wysoką dostępność wymaganej techniki napędowej, krótkie terminy dostaw i szybki serwis.

Skontaktuj się z nami już teraz

Targi i imprezy

Odwiedź nas na targach i osobiście zapoznaj się z kompletnymi rozwiązaniami napędowymi z modułowego systemu produktów firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31