NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти
Висока функціональність, повна продуктивність
Можливий розмір двигуна: | , , |
---|
NORDAC PRO - це перетворювач частоти для різних моделей приводів. Широкий діапазон продуктивності й розширення функцій за допомогою додаткових модулів. Масштабовані функції та інтерфейси забезпечують оптимальну адаптацію до широкого асортименту додатків.
- Діапазон продуктивності: 0,25 - 160 кВт
- 1 фаза 110 - 120 В, 1/3 фаза 200 - 240 В, 3 фаза 380 - 480 В
- Клас захисту: IP20
- Функціональна безпека
- Знімний робочий модуль SK TU3
- 7 цифрових входів, 2 цифрових виходи, 2 реле, 2 аналогових виходи, 1 аналоговий вихід
- Додаткове розширення вхід/вихід
- Функціональна безпека: STO, SS1
- Інтерфейс Ethernet можна розширити за допомогою додаткових модулів
- Інтерфейси кодера: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD
- Параметризація за допомогою модуля управління, програмного засобу NORDCON або за допомогою додатку
- 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
- Управління гальмом двигуна, функціональність підіймача
- Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
- Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
- Висока якість керування та висока характеристика перевантаження для синхронних та асинхронних двигунів
- Функціональність ПЛК для приводу
- POSICON - інтегроване позиціювання та синхронна робота
- Вбудований мережевий фільтр
Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь
Розумне різання
Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.
Сценічне обладнання - Duisburg Theatre
Плавне позіціонування
Нове електрообладнання було встановлено за лаштунками сцени в Дуйсбургському театрі опери, балету, драми і концертів. Кожен з більш ніж ста шаф управління оснащений перетворювачем частоти SK 535E, який поставляється з інтегрованим керуванням гальм, гальмівним резистором і мережевим фільтром.
GinD gondolas
Вимір переміщення
Góndolas in Design, S.L., develops and manufactures custom systems for the maintenance and cleaning of building façades. Innovative gondola systems meet many particular challenges. Drive technology supplied by NORD is responsible for lifting, rotating and precisely positioning the gondola system for cleaning of building façades. In this context, an SK 500E frequency inverter is responsible for several tasks.
Stros Hoists
Custom Drive Solutions for Construction Hoists
The Czech construction hoist manufacturer STROS serves customers around the world. NORD drive units for STROS construction hoists comprise three bevel gear motors with external brake resistors equipped with a NORDAC PRO SK 500E control cabinet inverter with lifting gear functionality that is responsible for soft starting and braking and for high positioning accuracy.