Локальна панель приладів
Для КОНТРОЛЮ СТАНУ дані приводу та стану записуються періодично чи безперервно, щоб оптимізувати експлуатаційну безпеку та ефективність механізмів та технологічного обладнання. КОНТРОЛЬ СТАНУ може надати важливу інформацію для ПРОГНОЗОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Мета полягає в тому, щоб завчасно обслуговувати механізми та обладнання, скоротити час простою та підвищити ефективність всього технологічного обладнання.
Переваги для наших клієнтів:
Інтелектуальний привод із контролем стану для профілактичного технічного обслуговування
ПРОМИСЛОВИЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IIoT) фокусується на використанні Інтернету в промислових процесах та процедурах. IIoT націлений на підвищення операційної ефективності, зниження витрат та прискорення процесів. Датчики та дані датчиків, що грають центральну роль, забезпечують основу для КОНТРОЛЮ СТАНУ та ПРОГНОЗОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Датчики
Інтерфейси зв'язку
Порогові значення або загальна інформація про стан можуть передаватися ззовні (через звичайні діалекти промислового Ethernet)
Вбудований ПЛК
Інформація про контроль стану може бути передана у попереджувальне технічне обслуговування.
Підхід, орієнтований на привод
NORDCON APP
Інформація візуалізується на екрані, стилізованому під панель приладів, і використовується для відстеження стану приводу і діагностики неполадок. Налаштування параметрів за допомогою функції допомоги та швидкого доступу до цих параметрів. Функція осцилографа.
Детальніше
Програмне забезпечення NORDCON
Зручне налаштування параметрів та програмування кількох приводів. Редактор ПЛК відповідно до IEC 61131-3, який підтримує структурований текст (ST). Список команд (IL) та бібліотека управління рухом PLCopen.
Завантажити NORDCON