Перетворювачі частоти шафового виконання

Приводні рішення для всіх задач

Перетворювачі частоти NORD шафового виконання мають діапазон потужності до 160 кВт і ідеально адаптуються до будь-якої клієнтської задачі завдяки безлічі функцій.

Перетворювачі частоти NORD вже відповідають вимогам до енергоефективності класу IE2 нової директиви ЄС з екологічного проектування 2019/1781 (дійсна від 1 липня 2021 року).

NORDAC PRO - SK 500P - Перетворювач частоти

Окремий продукт з безліччю переваг

  • Клас захисту: IP20
  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP20
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Інтерфейс USB для параметризації без напруги
  • Інтерфейс мультикодера для роботи з кількома осями

Перетворювачі NORD - є рішенням для приводних задач в численних застосуваннях, встановлених у всьому світі. Завдяки вбудованому ПЛК, наша технологія дозволяє знизити навантаження на системи верхнього рівня.

Будь то машинобудівники або інші користувачі, наші частотні перетворювачі надійні у використанні по всьому світу. Незалежно від того, чи застосовуються вони у інтралогістиці чи підйомно-транспортному устаткуванні загального призначення, для транспортування валіз або сипучого вантажу. Машинобудування загального призначення, обробні галузі промисловості та таропакувальна промисловість також розраховують на рішення NORD. Все це завдяки перевагам, які пропонує продукція компанії NORD DRIVESYSTEMS. Наші перетворювачі частоти забезпечують високу продуктивність та безпеку. Завдяки філіям на всіх континентах ми з нашими рішеннями завжди близькі до клієнтів та забезпечуємо стабільну якість. Неважливо, в якому куточку світу наші приводи стануть вашим рішенням, ми забезпечимо сервісне обслуговування без тривалого очікування.

  • alt
  • Унікальний з NORD: шинні системи для всіх застосувань

  • Частотний перетворювач для обладнання сцен

    більше
  • Ваш Постачальник Приводних Рішень

    більше

Перетворювачі частоти для шаф керування

Спеціально для монтажу у шафах керування ми розробили компактні перетворювачі частоти товарної серії NORDAC PRO. Ці перетворювачі однаково підходять для роботи як із синхронними, так і з асинхронними двигунами та завдяки великій кількості опцій задовольняють усім можливим вимогам клієнтів.

Наші шафні перетворювачі частоти мають діапазон потужності від 0,25 до 160 кВт і функціонал може бути розширений за допомогою вставних опціональних компонентів. Різні концепції охолодження забезпечують оптимальне відведення тепла.

Чому саме перетворювачі шафового виконання компанії NORD?

  • Висока продуктивність Перетворювачі частоти NORD для монтажу в шафах управління дають високу точність частоти обертання і крутного моменту.
  • Модульне виконання
    При необхідності діапазон функцій може бути розширено за допомогою великої кількості опціональних компонентів.
  • Безпека
    Перетворювачі частоти NORDAC PRO мають велику безпекову концепцію для всіх компонентів приводу.
  • Точність
    Система керування позиціонуванням Posicon пропонує не тільки високоточне, незалежне від системи керування точкове позиціонування приводу, а й можливість відносного позиціонування нескінченних осей.

Максимальна продуктивність, і при цьому безпечно: перетворювачі частоти NORD з STO та SS1

Ми оснастили наші перетворювачі частоти шафового виконання NORDAC PRO багатьма функціями безпеки. Функція Safe Torque Off (STO) вимикає крутний момент двигуна, наприклад, щоб запобігти ненавмисному запуску або ініціювати аварійну зупинку. Функція Safe-Stop (SS1) зупиняє двигун через рампу безпечної зупинки, а потім активує функцію STO.

Завантажте актуальну рекламну брошуру по нашому перетворювачу частотиNORDAC PRO.
Завантажити